De LE550 detecteert zeer accuraat een brede range van materialen en kleuren
Lasersensor met tweedelige display
10/14 De nieuwe LE550 laser afstand meetsensor, voorzien van een intuïtieve 2-lijns user interface display, is onlangs geïntroduceerd door Turck's partner Banner Engineering. De LE550 meet een breed pallet van kleuren en materialen.
Mülheim, 23 juni 2014De lasersensor LE550 van Banner Engineering - partner van Turck voor optische oplossingen - combineert bereik, herhalingsnauwkeurigheid en precisie met een gebruikersvriendelijk, tweedelig display. De weergave met acht posities geeft de afstand in mm tot aan het betreffende project evenals de waarde van de analoge uitgang. Via toetsen naast de weergave zijn de functies van de sensor naar wens te parametreren en te inverteren en indien gewenst ook de oriëntatie van het display.
De nauwkeurige CMOS-ontvanger van de lasersensor herkent binnen een meetbereik van 100 - 1.000 mm diverse oppervlakken; van zwart rubber tot glanzend metaal. Typische toepassingen voor de LE5500 zijn dan ook het herkennen van roldiameters, doorbuigcontrole en het meten en positioneren van objecten. De schakel- en analoge uitgang van de sensor zijn onafhankelijk van elkaar te programmeren. Om de nauwkeurigheid te verhogen zijn verschillende sensoren in de directe omgeving te installeren. De gegoten behuizing voldoet aan beschermingsklasse IP67 en NEMA 6 en maakt de sensor geschikt voor toepassing in ruwe omgevingen.
Download tekst en afbeelding
Select Country
Turck worldwide