Werner Turck (l) en zijn vrouw Inge zijn verheugd om het federale kruis van verdienste eerste klas te onvangen uit handen van staatssecretaris Dr. Günther Horzetzky
Werner Turck ontvangt het federale kruis van verdienste
24/14 Mede oprichter van de Turck groep is beloond vanwege zijn bijzondere inzet en 10 tallen jaren van vrijwilligerswerk in de locale omgeving
Mülheim, 9 december 2014Werner Turck, mede oprichter van de Turck groep, heeft een federaal kruis van verdienste eerste klas ontvangen. Namens de minister van economische zaken van NRW heeft staatssecretaris Dr. Günther Horzetzky de award uitgereikt in Düsseldorf. Hij prees Werner Turck's betrokkenheid en jarenlange inzet voor de gemeenschap van zijn hometown Halver - met assistentie van zijn vrouw Inge Turck. Beide vormen de basis voor de met de award erkende inzet van individuele burgers op het gebied van de politiek, economie, cultuur, vrijwilligerswerk en het interlectuele gebied, aldus de staatssecretaris.
Het federale kruis van verdienste is in het leven geroepen in 1951 en is de enige verdienste onderscheiding van de federale republiek van Duitsland. In een korte speech heeft Werner Turck zijn dank uitgesproken voor de award en hij noemde in het bijzonder zijn vrouw Inge en zijn zoons Dietrich en Markus. Zonder hun ondersteuning was dit alles niet mogelijk geweest. Hij is blij dat door zijn toedoen ongeveer 1000 banen gecreëerd zijn en dat hij zich als vrijwilliger voor vele jaren heeft in kunnen zetten voor zijn hometown.
Download tekst en afbeelding
Select Country
Turck worldwide