Turck' nieuwe M12 field wireable connectoren zijn nu beschikbaar met push-in aansluit technologie
M12 Field Wireable Push-In Connectoren
14/18 – Turck heeft field wireable M12 connectoren met push-in aansluit technologie toegevoegd aan haar connectivity portfolio
Mülheim, 7 november 2018Turck heeft M12 field wireable connectoren met geïntegreerde push-in-aansluit rechnologie toegevoegd aan zijn connectivity portfolio. De technologie stelt de gebruiker in staat om een snelle en veilige handmatige assemblage te voltooien zonder gereedschap. Soldeerbouten of schroevendraaiers zijn ook niet nodig. De klant hoeft slechts een gestripte draad met enkele draad in het vereiste contactgebied te steken en tegelijkertijd elektrisch contact te maken via het mechanische sluitmechanisme. Hierdoor kan de montage gemakkelijk en betrouwbaar worden voltooid, zelfs in beperkte montageomstandigheden.
Naast field wireable connectoren en op maat gemaakte oplossingen, omvat de connectivity portfolio van Turck ook field wireable connectoren in M8 × 1 / Ø 8 mm, M12 × 1, 1/2 ", 7/8", M16 × 0,75, M23 × 1 en ventiel ontwerpen. Zelf aansluitbare veldconnectoren kunnen worden aangepast aan individuele vereisten in het veld. Ze vereenvoudigen daarom de installatie op plaatsen waar de kabellengte niet vooraf kan worden geschat.
Turck heeft M12 field wireable connectoren met geïntegreerde push-in-aansluit rechnologie toegevoegd aan zijn connectivity portfolio. De technologie stelt de gebruiker in staat om een snelle en veilige handmatige assemblage te voltooien zonder gereedschap. Soldeerbouten of schroevendraaiers zijn ook niet nodig. De klant hoeft slechts een gestripte draad met enkele draad in het vereiste contactgebied te steken en tegelijkertijd elektrisch contact te maken via het mechanische sluitmechanisme. Hierdoor kan de montage gemakkelijk en betrouwbaar worden voltooid, zelfs in beperkte montageomstandigheden.
Naast field wireable connectoren en op maat gemaakte oplossingen, omvat de connectivity portfolio van Turck ook field wireable connectoren in M8 × 1 / Ø 8 mm, M12 × 1, 1/2 ", 7/8", M16 × 0,75, M23 × 1 en ventiel ontwerpen. Zelf aansluitbare veldconnectoren kunnen worden aangepast aan individuele vereisten in het veld. Ze vereenvoudigen daarom de installatie op plaatsen waar de kabellengte niet vooraf kan worden geschat.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide