Compacte aluminium behuizing en C-mount lens voor vele verschillende applicaties
Camera voor uitdagende applicaties
03/17 – Banner Engineering's VE Smart Camera combineert intuïtieve bediening met maximale prestaties
Mülheim, 29 maart 2017Turck presenteert de nieuwe VE camera generatie van haar opto-elektronische partner Banner Engineering. Met de VE Smart Camera is het mogelijk om de intuìtieve bediening van de iVu vision sensor te combineren met de prestaties van het vorige P4 camera systeem. De gratis Vision Manager software biedt tevens verschillende sterke beeldverwerkingstools. Ook is het mogelijk om de inspectie parameters aan te passen tijdens bedrijf waardoor dure stilstand tijdens de productie vermeden kan worden. Wanneer de optionele lenskap gebruikt wordt dan voldoet de robuuste camera in metalen behuizing aan beschermingsklasse IP67. Hierdoor is het mogelijk om te testen, te meten of het telleb van componenten en gebieden zelfs onder zware omgevingsomstandigheden.
De 2-lijns display met drukknoppen maakt het de gebruiker mogelijk om productwissels te doen tijdens bedrijf en het verhelpen van fouten direct op het apparaat. De display toont ook informatie zoals het IP adres, MAC adres of de ingestelde data snelheid.
De VE Smart Camera werkt met een CMOS sensor welke beschikbaar is in drie resoluties: 0.3, 1.3 en 2 mega pixels. Naast vijf optisch geïsoleerde en programmeerbare ingangen en uitgangen voor ongelimiteerde configuratie opties, en tevens een trigger input, is de camera uitgerust met een verlichtingsaansluiting voor het aansturen van externe lichtbronnen. De camera kan gebruikt worden in industriële ethernet netwerken met de Profinet, Ethernet/IP en Modbus TCP protocollen.
Turck presenteert de nieuwe VE camera generatie van haar opto-elektronische partner Banner Engineering. Met de VE Smart Camera is het mogelijk om de intuìtieve bediening van de iVu vision sensor te combineren met de prestaties van het vorige P4 camera systeem. De gratis Vision Manager software biedt tevens verschillende sterke beeldverwerkingstools. Ook is het mogelijk om de inspectie parameters aan te passen tijdens bedrijf waardoor dure stilstand tijdens de productie vermeden kan worden. Wanneer de optionele lenskap gebruikt wordt dan voldoet de robuuste camera in metalen behuizing aan beschermingsklasse IP67. Hierdoor is het mogelijk om te testen, te meten of het telleb van componenten en gebieden zelfs onder zware omgevingsomstandigheden.
De 2-lijns display met drukknoppen maakt het de gebruiker mogelijk om productwissels te doen tijdens bedrijf en het verhelpen van fouten direct op het apparaat. De display toont ook informatie zoals het IP adres, MAC adres of de ingestelde data snelheid.
De VE Smart Camera werkt met een CMOS sensor welke beschikbaar is in drie resoluties: 0.3, 1.3 en 2 mega pixels. Naast vijf optisch geïsoleerde en programmeerbare ingangen en uitgangen voor ongelimiteerde configuratie opties, en tevens een trigger input, is de camera uitgerust met een verlichtingsaansluiting voor het aansturen van externe lichtbronnen. De camera kan gebruikt worden in industriële ethernet netwerken met de Profinet, Ethernet/IP en Modbus TCP protocollen.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide