Pure flexibiliteit: Turck's nieuwe I/O hub heeft 16 zelf configureerbare in- en outputs

I/O-HUB MET 16 UNIVERSELE IN-/UITGANGEN

07/15 Turck‘s I/O-Hub brengt over IO-Link 16 in- of uitgaande digitale signalen naar de besturing

Mülheim, 11 maart 2015

Turck stelt een nieuwe I/O-Hub met 16 universele digitale in-/uitgangen voor. Elke poort van de TBIL-M1-16DXP kan zonder enige configuratie als in- of uitgang worden gebruikt. De verdeler connecteert zo tot 16 digitale signalen en brengt ze via het IO-Link-protocol naar de sturing. Hierdoor is de verdeelbox vooral geschikt voor applicaties waarbij op een beperkte ruimte vele digitale actuatoren en sensoren moeten worden aangesloten, bijvoorbeeld bij pick-to-light-systemen.

In combinatie met Turck‘s inductieve koppelaar NIC, die data en energie overdraagt, is de I/O-Hub ook ideaal voor de slijtvaste koppeling van gereedschapswisselaars met sensoren en actuatoren. Over de I/O-Hub is zelfs een accurate identificatie van het gereedschap mogelijk zonder RFID of barcode.

De PNP-uitgangen van de verdeelbox zijn tot 0,5 A gespecificeerd. De apparaten fungeren als een IO-Link-apparaat (volgens specificatie v1.1) en kunnen bijgevolg op alle IO-Link-Masters worden aangesloten. Door het uitgebreid werkingstemperatuurbereik van -40…+70 °C en de beschermingsgraad IP67 kunnen de verdeelboxen ook worden gebruikt in buitenapplicaties. De uitgangsfunctie van de verdeelbox kan, indien nodig, ook selectief worden uitgeschakeld. Naast de universele Hub biedt Turck ook I/O-Hubs met 16 digitale ingangen en apparaten met 8 digitale uitgangen aan.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven