Nieuwe noodstop drukknop met verlichting brandt standaard geel en verandert in knipperend rood als de knop wordt ingedrukt
E-Stop - Noodstop met 360° zichtbare verlichting
01/13 De E-Stop van Banner is een noodstopdrukknop die bijzonder eenvoudig te monteren is dankzij zijn M12-connectoraansluiting. Deze noodstop is uitgevoerd in een robuuste ronde behuizing en is verkrijgbaar met een 360° zichtbare gele en/of rode verlichting
Mülheim, 19 februari 2013Banner’s E-Stop drukknoppen zijn ideaal voor noodstopapplicaties waar een heldere, duidelijk zichtbare indicatie vereist is. Deze makkelijk te installeren noodstoppen zijn beschikbaar met een geel-rode verlichting, met enkel een rode verlichting of met een niet-verlichte zwarte sokkel. De geel verlichte sokkel, die aangeeft dat de drukknop gewapend is en de machine of installatie operationeel is, begint rood te knipperen wanneer de E-Stop ingedrukt wordt.
De sokkel van een gewapende noodstop kan ook van continu geel naar continu rood veranderen wanneer een STOP-conditie door een extern signaal wordt veroorzaakt.
- Eenvoudig te installeren : géén individuele bedrading of extra behuizing nodig, 30 mm Ø sokkel voorzien van M12-connectoraansluiting
- Types met geel-rode verlichting : geel verlichte sokkel geeft aan dat de drukknop gewapend is en de machine of installatie operationeel is, rood knipperend wanneer de E-Stop ingedrukt wordt
- Niet-verlichte types met verschillende contactconfiguraties : 2 N.C., 1 N.C./1 N.O. en 2 N.C./2 N.O.
- Types met verlichting met 2 N.C.-uitgangen en een bijkomende PNP N.O.-uitgang
- Robuuste ronde IP65-behuizing
- Meerdere E-Stops in serie aansluitbaar
- Conform met ANSI B11.19, ANSI NFPA79, en IEC/EN 60204-1-richtlijnen voor noodstoppen
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide