Nu ook met CANopen: Turck's hellingsmeters met een hybride meetprincipe voor maximale precisie in dynamische toepassingen
Dynamische Inclinometers met CANopen
14/24 – Turck's MEMS/gyroscoop sensoren nu ook beschikbaar met CANopen interface voor mobiele apparatuur
Mülheim, 30 oktober 2024Turck biedt haar QR20 inclinometers nu ook aan met een CANopen interface en breidt daarmee de bestaande reeks uit met IO-Link, schakelende en analoge uitgangen. De nieuwe CANopen hellingsmeters met hun grote voedingsbereik van 8 tot 36 VDC en de E1 goedkeuring zijn ideaal voor gebruik in mobiele machines zoals wielladers, kippers en telescoophoogwerkers. De gepatenteerde waterpasfunctie maakt een snelle en eenvoudige installatie mogelijk.
Alle QR20 inclinometers zijn verkrijgbaar als enkelassige apparaten voor statische (B1N) of dynamische toepassingen (B1NF) en als dubbelassige sensoren voor statische (B2N) of dynamische toepassingen (B2NF). De inclinometers maken gebruik van een combinatie van een gyroscoopsignaal en MEMS versnellingsmeting, waardoor ze schokken en trillingen beter compenseren dan conventionele sensoren. Dit zorgt voor nauwkeurige en stabiele metingen, zelfs in bewegende of trillende omgevingen.
Meer informatie
- Productnieuws: Meer informatie over de voordelen, industrieën en belangrijkste functies
- Product Link: B1N360V met CANopen: Enkele as, Statisch
- Product Link: B2N85H met CANopen: Dubbele as, Statisch
- Product Link: B1NF360V met CANopen: Enkele as, Dynamisch
- Product Link: B2NF85H met CANopen: Dubbele as, Dynamisch
- Download tekst en afbeelding: Turck1424.zip [ZIP, 3,55 MB]
Select Country
Turck worldwide