Veelzijdig inzetbaar dankzij IO-Link: Turck's BCT capacitieve sensoren
Capacitieve sensoren met IO-Link
22/16 – IO-Link vereenvoudigd instellingen in moeilijke applicaties en vergroot de beschikbaarheid van de installatie door voorspellend onderhoud
Turck presenteert op de SPS IPC Drives een nieuwe capacitieve sensor met IO-Link interface. IO-Link maakt het mogelijk om de parameters van de sensoren, zoals in niveau bewaking applicaties, eenvoudig in te stellen. De interne proceswaarden van de sensor kunnen weergegeven worden van verschillende bedemping toestanden via FDT Frameworks zoals Pactware of de machine besturing. Dit vereenvoudigd het teach proces van de sensor in moeilijke applicaties en maakt diagnose van de sensor mogelijk of vervuiling van de behouder inzichtelijk. Als alternatief kunnen de BCT sensoren, afhankelijk van het model, ingesteld worden met behulp van teach knoppen of teach draad. Deze laatste eigenschap biedt bescherming tegen ongeautoriseerde manipulatie tijdens bedrijf.
De BCT met IO-Link maakt het de gebruiker mogelijk om voorspellend onderhoud uit te voeren. De sensor rapporteert middels IO-Link of de temperatuur in de behuizing de kritische waarde overschrijd. De status van de voedingsspanning wordt tevens gemonitord en gerapporteerd. De gebruiker kan een mogelijke draadbreuk in een vroeg stadium detecteren en kan het zwakke punt herstellen voordat fouten de installatie tot stilstand brengen.
De BCT voldoet aan de gestelde eisen van beschermingsklasse IP67 en is beschikbaar in vier varianten: Het is beschikbaar in een M18 variant met een 5 mm standaard schakelafstand en in een M30 variant met een 10 mm schakelafstand - beide voor bondige inbouw. Wanneer de sensoren niet-bondig ingebouwd worden verhoogd de schakelafstand met 50%. Beide varianten zijn beschikbaar met en zonder teach knoppen.
Turck presenteert op de SPS IPC Drives een nieuwe capacitieve sensor met IO-Link interface. IO-Link maakt het mogelijk om de parameters van de sensoren, zoals in niveau bewaking applicaties, eenvoudig in te stellen. De interne proceswaarden van de sensor kunnen weergegeven worden van verschillende bedemping toestanden via FDT Frameworks zoals Pactware of de machine besturing. Dit vereenvoudigd het teach proces van de sensor in moeilijke applicaties en maakt diagnose van de sensor mogelijk of vervuiling van de behouder inzichtelijk. Als alternatief kunnen de BCT sensoren, afhankelijk van het model, ingesteld worden met behulp van teach knoppen of teach draad. Deze laatste eigenschap biedt bescherming tegen ongeautoriseerde manipulatie tijdens bedrijf.
De BCT met IO-Link maakt het de gebruiker mogelijk om voorspellend onderhoud uit te voeren. De sensor rapporteert middels IO-Link of de temperatuur in de behuizing de kritische waarde overschrijd. De status van de voedingsspanning wordt tevens gemonitord en gerapporteerd. De gebruiker kan een mogelijke draadbreuk in een vroeg stadium detecteren en kan het zwakke punt herstellen voordat fouten de installatie tot stilstand brengen.
De BCT voldoet aan de gestelde eisen van beschermingsklasse IP67 en is beschikbaar in vier varianten: Het is beschikbaar in een M18 variant met een 5 mm standaard schakelafstand en in een M30 variant met een 10 mm schakelafstand - beide voor bondige inbouw. Wanneer de sensoren niet-bondig ingebouwd worden verhoogd de schakelafstand met 50%. Beide varianten zijn beschikbaar met en zonder teach knoppen.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide