De kleinste inductieve sensoren van Turck combineren een eenvoudige inbouw met compacte bouwvormlengtes tot maximaal 22 milimeter
Inductieve sensoren met korte bouwvormen
17/14 De kleinste inductieve sensoren van Turck combineren een eenvoudige inbouw met compacte bouwvormlengtes tot maximaal 22 milimeter
Turck's kleinste inductieve sensoren verenigen compacte bouwvormlengtes tot 22 mm met ongecompliceerde volledig bondige inbouw in alle metalen.
De BI inductieve sensoren van Turck uit de series EH03, EG04, EH04K en EG05K kenmerken zich onder meer door de compacte bouwvorm. Met een gereduceerde bouwlengte van 22 en 15 mm zijn deze modellen geschikt voor toepassingen met een beperkte inbouwruimte. De gladde uitvoeringen EH03 en EH04 zijn beschikbaar met een diameter van 3 en 4 mm; de draadvarianten EG04 en EG05 in M4 x 0,5 en M5 x 0,5.
Alle inductieve sensoren uit de BI-familie zijn beschermd tegen kortsluiting en polariteitsinversie. Daarbij zijn ze uitgevoerd met een gele LED die de schakeltoestand weergeeft. Tot slot zijn de inductieve sensoren naar wens volledig in te bouwen en bieden standaard een schakelafstand van 1 mm. Deze eigenschappen vereenvoudigen de inbouw en maken de sensoren geschikt voor uiteenlopende toepassingen.
Download tekst, afbeelding en product Link
Select Country
Turck worldwide