

De nieuwe EZ-screen-familie is beschikbaar in verschillende varianten voor diverse applicaties
Robuuste veiligheids-lichtgordijnen zonder dode zone
04/16 – Het EZ-Screen LS van Banner rond het veiligheidsportfolio van Turck af met een hoogwaardige, robuuste en in cascade monteerbare oplossing
Turck heeft haar gamma aan veiligheidslichtgordijnen uitgebreid met het EZ-Screen LS (Light Screen) van Banner Engineering. Met zijn slank, maar robuust design en de verbeterde vermogenskenmerken is het EZ-Screen LS een efficiënte veiligheidsoplossing voor de machinebouw en de verpakkingsindustrie. Het EZ-Screen LS heeft geen dode zones, zodat bij in cascade monteerbare elementen doorgaans een detectie van het hele bewakingsbereik gewaarborgd is. Een geïntegreerde tweekleurige LED vereenvoudigt de set-up, het zoeken naar fouten en de installatie die bovendien zonder PC, DIP-switch of andere hulpmiddelen uitvoerbaar zijn.
Om zoveel mogelijk toepassingsvelden te kunnen afdekken is het EZ-Screen LS in drie resoluties beschikbaar: 14 mm, 23 mm en 40 mm, bij een een reikwijdte van maximaal 12 m. De behuizingslengtes kunnen worden gekozen in 70-mm-incrementen van 280 mm tot 1820 mm. Indien nodig kunnen vier in cascade monteerbare systemen in willekeurige lengte en resolutie alsook met een willekeurig aantal stralen volledig automatisch worden gecombineerd.
Dankzij zijn dual-scan-technologie is het lichtgordijn immuun voor mogelijke storingen door EMC, omgevingslicht, lasflitsen of flitslichten. Het EZ-Screen LS is gecertificeerd volgens de veiligheidsnormen type 4 volgens IEC 61496, categorie 4 PLe volgens EN ISO 13849-1, SIL3 volgens IEC 61508 alsook SIL CL3 volgens IEC 62061. Zender en ontvanger van het robuuste IP65/IP67-veiligheidslichtgordijn zijn telkens met een met 5 mm verzonken venster en met een 3 mm dikke aluminiumbehuizing met metalen eindkappen bestand tegen stoten.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide