Turck presenteert de nieuwe Q2X miniatuurfotocellen van Banner Engineering met maximaal bereik en vijf detectiemodi
Miniatuurfotocellen met een bereik van drie meter
11/24 – De compacte Turck Banner Q2X-sensorserie maakt nauwkeurige doeldetectie mogelijk voor veeleisende toepassingen, zelfs in kleine ruimtes
Met de Q2X-serie van Banner Engineering biedt Turck compacte miniatuurfotocellen met een maximaal detectiebereik en vijf verschillende detectiemodi voor uiteenlopende toepassingen. De fotocellen maken een nauwkeurige en betrouwbare positiedetectie van kleine componenten mogelijk en kunnen zelfs op de kleinste oppervlakken worden geïnstalleerd.
Een hoogtepunt van de serie is de Q2X lasermeting met een bereik tot 3 meter, bijna vier keer zo groot als vergelijkbare modellen. De Q2X lasersensoren maken gebruik van laser time-of-flight technologie, die uiterst nauwkeurige metingen mogelijk maakt en zelfs kleine objecten betrouwbaar detecteert, een bijzonder gunstige eigenschap voor de halfgeleider- en verpakkingsindustrie.
De krachtige infraroodlaser maakt het mogelijk om zelfs de moeilijkste doelen te detecteren, zoals donkere of glanzende polybags. De sensoren kunnen eenvoudig worden geïntegreerd in besturingssystemen. De apparaten zijn bijzonder eenvoudig te integreren via het Turck Automation Suite (TAS) IIoT- en serviceplatform en bieden toegang tot meetwaarden en uitgebreide diagnostiek via IO-Link.
De tegengesteld werkende sensor biedt een bereik tot 3 meter en voorkomt detectiefouten dankzij een grote functiereserve. De gepolariseerde retroreflectieve sensor biedt een snelle reactietijd van 600 μs en een toonaangevend bereik van 3,3 meter. De instelbare achtergrondonderdrukking maakt door de gebruiker gedefinieerde limieten mogelijk, ideaal voor nauwkeurige detectie. Tot slot maakt de vaste achtergrondonderdrukking nauwkeurige doeldetectie mogelijk met vereenvoudigde installatie en zonder configuratie.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide