

De 3e generatie uprox sensoren biedt het meest compacte ontwerp en de grootste schakelafstanden voor alle metalen
Factor 1 sensoren van de 3e generatie
09/15 Turck's nieuwe uprox3-serie biedt het meeste compacte ontwerp tot 4 mm in diameter en de grootste schakelafstand voor alle metalen
Turck presenteert de nieuwe uprox3-serie van de derde generatie van uprox factor 1 sensoren en heeft dezelfde schakelafstand voor alle metalen. Het elektronisch platform van de uprox3-serie is compleet nieuw ontwikkeld en is een van de eerste factor 1 sensoren met de compacte bouwvorm van 4 mm glad cilindrisch en het M5 ontwerp met 1 mm schakelafstand, zelfs voor bondige inbouw. Het is Turck gelukt om de lengte in te korten van de vorige al heel compacte M8 tot M18 uitvoeringen.
Hoewel de bestaande uprox+ sensors al grote schakelafstanden boden voor alle metalen, konden deze in de nieuwe serie met 50% verhoogd worden. Turck’s uprox3-serie biedt momenteel een van de hoogste schakelafstanden van factor 1 sensoren op de markt. Bij bondige inbouw bedragen die 3 mm in M8 uitvoering, 6 mm in M12 en 10 mm in M18.
Zware industriële omstandigheden
Vanwege hun inherente immuniteit voor magnetische velden, is de uprox3-serie geschikt voor gebruik in zware industriële omstandigheden, zoals lasapplicaties. De nieuwe uprox3-serie biedt bijzonder robuuste PFTE gecoate sensoren in M8, M12 en M18 bouwvormen. Zoals hun voorgangers beschikken alle uprox3 sensoren over een hoge EMC stabiliteit en flexibele inbouwopties tot aan een volledige inbouw in verschillende metalen en ook precieze schakelpunten.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide