Encoders met meetwielsystemen zijn ideaal voor het meten van lengtes en snelheden - zelfs voor retrofits

Wielsystemen voor lengte- en snelheidsmeting met encoders

09/22 – Turck heeft veerarmen en meetwielen toegevoegd aan zijn encodertoebehoren voor verschillende toepassingsscenario's met lineair bewegende objecten.

Mülheim, 29 september 2022

Turck heeft veerarmen en meetwielen toegevoegd aan zijn encoderportfolio en biedt daarmee een betrouwbare oplossing voor het meten van lineair bewegende objecten. De vrij te combineren veerarmen en meetwielsystemen maken het mogelijk lengtes en snelheden te meten met conventionele encoders. Dit maakt het mogelijk de voortgang of snelheid van transportbanden eenvoudig te controleren. De drie veerarmen voldoen aan verschillende eisen - van prijsgevoelig/ruimtebesparend tot onderhoudsarm/flexibele veerarmen tot bijzonder robuuste veerarmen met hoge contactdruk.

Alle veerarmvarianten zijn ontwikkeld voor incrementele en absolute encoders met vaste as. De veerarmen worden gecombineerd met meetwielen met omtrekken van 200 mm tot 500 mm. Verschillende coatings zorgen voor een optimaal contact op metaal, glas, textiel of hout. Gebruikers kunnen zo het ideale systeem van encoder, veerarm en meetwiel voor hun toepassing samenstellen.

De ruimtebesparende, kleine RA-SAB-5-20 en -24 veerarmen zijn ontworpen voor metingen in kleine ruimten met rustig draaiende machines. Het eenvoudig te installeren en compacte 15-36 model biedt een uitzonderlijk groot voorspanningsbereik en vele combineerbare meetwielen. Toepassingen met meer veeleisende contactdrukvereisten kunnen optimaal worden uitgevoerd met de grote 30-36 veerarm.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven