De SureCross draadloze Q45 optische sensoren van Banner Engineering maken een eenvoudige installatie en een betrouwbaar gebruik mogelijk in uitdagende industriële applicaties
Eerste draadloze sensor familie
17/12 – Turck introduceert de eerste Banner draadloze sensoren welke eenvoudig in radio netwerken geïntegreerd kunnen worden
Mülheim, 2 oktober 2012 – De eerste draadloze optische sensor oplossing voor diverse bewaking en controle applicaties is onlangs geïntroduceert door Turck's partner Banner Engineering. De nieuwe draadloze Q45 bestaat uit een sensor, radio en een interne batterij voeding in een enkele compacte en robuuste behuizing. Verschillende detectie principes zijn beschikbaar in deze nieuwe sensor wat de volgende functies mogelijk maken: aanwezigheid / afwezigheid, uitlijning, positionering, tellen, bewaking en detectie. De levensduur van de batterij bedraagt afhankelijk van de sensor uitvoeringen en de applicatie maximaal 5 jaar. De behuizing heeft een IP67/NEMA 6 beschermingsklasse.
De signalen van de sensoren worden ontvangen door de gateway van het draadloze netwerk welke als interface fungeert voor alle gebruikelijke PLC's en andere industriële besturingssystemen. Basis gateways werken met 2 en 6 sensoren waarbij het systeem ook uitgebreid kan worden voor grotere applicaties. Gebruik makend van een eenvoudige "binding" procedure kunnen nieuwe sensoren binnen enkele minuten toegevoegd worden aan het netwerk. Er is dus geen enkele noodzaak om kabels te installeren.
De draadloze sensoren zijn ontwikkeld voor een snelle, goedkoop in gebruik en betrouwbare werking in een breed scala van toepassingen. Denk hierbij aan een remote input van relais contacten, vervanging van slechte bekabeling, toevoegen van sensoren op mobiele applicaties, vervanging van complexe bekabeling en verbinden van locaties welke voorheen onpraktisch of onmogelijk was. De veilige propriëtaire SureCross radio biedt PLC funtionaliteit en betrouwbaarheid ove een groot bereik van 1 km. De data wordt betrouwbaar overgedragen gebruik makend van frequency hopping en een propriëtair protocol; kwaadaardig hacken is onmogelijk. Het systeem beïnvloed geen andere draadloze apparaten op de 2,4 GHz ISM band. Een alarm uitgang is beschikbaar in het geval het radio signaal wegvalt.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide