Dankzij IO-Link leveren de druktransmitters diagnostische gegevens voor de conditiebewaking en kunnen ze naar wens worden ingesteld.
Robuuste druktransmitters met IO-Link
09/20 – Turck breidt het portfolio van de PT1000/2000 druktransmitters uit met varianten met IO-Link en twee programmeerbare schakeluitgangen.
Pressure transmitters from Turck's PT1000/2000 series are now also available with an IO-Link interface and two programmable switching outputs. Besides their ability to withstand shocks and changes in pressure and temperature, the sensors thus also offer all the benefits of digital communication, including enhanced diagnostics and flexible parameterization.
For example, IO-Link enables users to monitor electrical short circuits, overpressures and underpressures, as well as values exceeding the maximum operating temperature. Other data for efficient condition monitoring can be supplied by an operating hours counter, a maximum and minimum pressure memory and an overpressure meter.
The pressure transmitters can be operated with two switching outputs or with IO-Link communication and one additional switching output as required. These switching outputs can be set for either PNP or NPN operation. This makes it possible to set the location of the switch points within the measuring range and their behavior as required.
Turck offers the compact pressure sensors with protection to IP67 and IP69K in two different designs: PT1000 series transmitters cover a measuring range from 0…1 bar to 0…40 bar and operate with a ceramic measuring cell. PT2000 series devices are provided with fully welded measuring cells for higher pressure ranges. Their measuring range is 0…1000 bar. Regardless of the series, the pressure sensors offer users the benefit of a high measuring accuracy of ±0.3 % FS BSL.
Druktransmitters uit de PT1000/2000 serie van Turck zijn nu ook beschikbaar met een IO-Link interface en twee programmeerbare schakeluitgangen. Naast het vermogen om schokken en veranderingen in druk en temperatuur te weerstaan, bieden de sensoren dus ook alle voordelen van digitale communicatie, inclusief verbeterde diagnostiek en flexibele parametrering.
Zo stelt IO-Link de gebruiker in staat om elektrische kortsluitingen, overdrukken en onderdrukken te monitoren, evenals waarden die de maximale bedrijfstemperatuur overschrijden. Andere gegevens voor een efficiënte conditiebewaking kunnen worden geleverd door een bedrijfsurenteller, een maximaal en minimaal drukgeheugen en een overdrukmeter.
De druktransmitters kunnen naar keuze met twee schakeluitgangen of met IO-Link communicatie en een extra schakeluitgang worden bediend. Deze schakeluitgangen kunnen zowel voor PNP als NPN bedrijf worden ingesteld. Dit maakt het mogelijk om de plaats van de schakelpunten binnen het meetbereik en hun gedrag naar wens in te stellen.
Turck biedt de compacte druktransmitters met bescherming volgens IP67 en IP69K in twee verschillende uitvoeringen: De druktransmitters van de PT1000 serie bestrijken een meetbereik van 0...1 bar tot 0...40 bar en werken met een keramische meetcel. De uitvoeringen van de PT2000 serie zijn voorzien van volledig gelaste meetcellen voor hogere drukbereiken. Hun meetbereik is 0...1000 bar. Ongeacht de serie bieden de druksensoren de gebruikers het voordeel van een hoge meetnauwkeurigheid van ±0,3% FS BSL.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide