Met een testniveau van maximaal 100 V/m garandeert de PT1100/2100-serie optimale EMC-prestaties
Druktransmitters voor Mobile Equipment
05/19 – Turck biedt druksensoren PT1100 / 2100 voor gebruik in mijnbouw, bosbouw of landbouwmachines
Om oplossingen te bieden voor gebruik in mobile equipment breidt Turck haar portfolio van druksensoren uit met de introductie van PT1100 / 2100 druktransmitters voor mijnbouw-, bosbouw-, landbouw- en bouwmachines. In vergelijking met conventionele machinebouw, heeft het gebied van mobiele apparatuur zwaardere eisen, met name met betrekking tot weerstand tegen overdruk, trillingen en schokken, evenals verhoogde EMC-prestaties. De nieuwe druksensoren van de PT1100 / 2100 serie zijn hiervoor speciaal geoptimaliseerd en zijn daarom een robuuste oplossing voor een van de sensortypen die het meest worden gebruikt in mobile equipment.
De druktransmitters PT1100 / 2100 zijn verkrijgbaar met bescherming tot IP67 of IP69K. Het compacte ontwerp voldoet aan de eisen voor schok- en trillingsbestendigheid in overeenstemming met de ISO 16750 norm voor wegvoertuigen. Temperatuurschommelingen hebben ook slechts een minimaal effect op de meetnauwkeurigheid. Naast de M12 connectoren, biedt de PT1100 / 2100 serie ook oplossingen voor de branchespecifieke aansluitingsoplossingen zoals AMP Superseal 1.5 of Deutsch DT04-3P. De sensoren werken in een breed vermogensbereik van 7,5 V tot 33 V voedingsspanning.
Met een testniveau van maximaal 100 V/m garandeert de PT1100 / 2100 serie optimale EMC prestaties en voldoet daarmee aan de vereisten van de volgende normen voor mobiele apparatuur: ISO 13766 (grondverzetmachines en bouwmachines), DIN EN 13309 (bouwmachines) , DIN ISO 14982 (bosbouw en landbouw), ECE R10 (automobielrichtlijn), 2004/104 / EG (automobielrichtlijn).
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide