Turck's ultrasoon sensoren in de “Standaard” uitvoering bieden nu ook een analoge uitgang
Ultrasoon Sensor met Analoge en Schakel Uitgang
06/17 – Turck's “Standaard” lijn van RU ultrasoon sensoren reduceren de hoeveelheid benodigde varianten bij de klant
Naast de “High-End” lijn, Turck's “Standaard” lijn van RU ultrasoon sensoren zijn nu ook beschikbaar met een analoge uitgang. Naast de analoge uitgang beschikt de nieuwe sensor ook over een speciale schakel uitgang met een schakelbereik wat altijd het ingestelde meetbereik van de analoge uitgang volgt. Klanten die soms een ultrasoon sensor nodig hebben met een schakel uitgang kunnen hiermee effectief het aantal varianten reduceren welke op voorraad gehouden moeten worden.
De fabrieksinstellingen van de sensor voor het analoge signaal van 0…10 V of 4…20 mA is ingesteld over het hele meetbereik. Het meetbereik kan individueel worden ingesteld via een teach adapter of de besturing. Dit maakt het dus ook mogelijk om het schakelpunt individueel in te stellen wanneer de sensor gebruikt wordt als schakelaar. Voorheen was de middelste “Standaard” lijn alleen beschikbaar met twee schakel uitgangen
In totaal biedt Turck 12 varianten aan: M18 behuizing met bereiken van 40 of 130 cm met een rechte of een haakse sensorkop als een M30 uitvoering met een bereik van 300 of 600 cm. Alle varianten zijn beschikbaar met een spannning of stroom uitgang.
Naast de “High-End” lijn, Turck's “Standaard” lijn van RU ultrasoon sensoren zijn nu ook beschikbaar met een analoge uitgang. Naast de analoge uitgang beschikt de nieuwe sensor ook over een speciale schakel uitgang met een schakelbereik wat altijd het ingestelde meetbereik van de analoge uitgang volgt. Klanten die soms een ultrasoon sensor nodig hebben met een schakel uitgang kunnen hiermee effectief het aantal varianten reduceren welke op voorraad gehouden moeten worden.
De fabrieksinstellingen van de sensor voor het analoge signaal van 0…10 V of 4…20 mA is ingesteld over het hele meetbereik. Het meetbereik kan individueel worden ingesteld via een teach adapter of de besturing. Dit maakt het dus ook mogelijk om het schakelpunt individueel in te stellen wanneer de sensor gebruikt wordt als schakelaar. Voorheen was de middelste “Standaard” lijn alleen beschikbaar met twee schakel uitgangen
In totaal biedt Turck 12 varianten aan: M18 behuizing met bereiken van 40 of 130 cm met een rechte of een haakse sensorkop als een M30 uitvoering met een bereik van 300 of 600 cm. Alle varianten zijn beschikbaar met een spannning of stroom uitgang.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide