Variabel in het Ex-bereik: ultrasoonsensoren van Turck voor de zones 2 en 22
IO-Link ultrasoonsensoren voor het Ex-bereik
09/16 – RUU/3GD ultrasoonsensoren voor betrouwbare niveaudetectie in zones 2 en 22
Turck breidt de High-End-serie van zijn RUU-ultrasoonsensoren uit met 3GD-modellen voor toepassingen in de Ex-zones 2 en 22. Met reikwijdtes van 40, 300 of 600 cm zijn zij uitermate geschikt voor niveautoepassingen in containers of feeders. Hun roestvrije en zuurbestendige roestvaststalen oppervlak (1.4403) weerstaat daarbij ook aan agressieve media.
De nieuwe RUU/3GD sensoren beschikken over een schakel- en analoge uitgang alsook een IO-Link-interface. De gebruiker kan kiezen tussen diffuse modus en zender-ontvanger, maar ook tussen een N/C of N/O schakeluitgang via IO-Link of een teach drukknop. De flexibel instelbare systeemuitvoeringen en de korte dode zones bij grote detectiebereiken verminderen effectief het aantal vereiste varianten in het magazijn. De dode zone van de RU40U/3GD bijvoorbeeld bedraagt slechts 2,5 cm bij 40 cm reikwijdte.
Turck biedt in totaal vijf varianten: twee sensoren in M18-behuizing met 40 of 130 cm reikwijdte en drie sensoren in M30-behuizing met 130, 300 of 600 cm reikwijdte. Alle sensoren beschikken reeds over een Atex- en IEC-Ex-homologatie - FM- en CSA-homologaties zullen volgen.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide