Dankzij het UNC-ontwerp kunnen BIM-magneetveldsensoren perfect in SMC C-groefcilinders worden gemonteerd
Magneetveld Sensoren voor C-Groef Cilinders van SMC
06/19 – Turck voegt een speciaal ontwerp voor pneumatische cilinders van SMC toe aan zijn reeks magnetische veldsensoren van de BIM-serie
Het assortiment magneetveldsensoren van Turck wordt uitgebreid: de BIM-UNC productserie is speciaal geoptimaliseerd voor een perfecte montage in de C-groef pneumatische cilinder van SMC. BIM-UNC-sensoren kunnen met één hand vanaf de zijkant in de groef worden gestoken zonder dat extra montageaccessoires nodig zijn. Een kwartslag van de schroef zorgt ervoor dat de draad de sensor tegen de pneumatische cilinder drukt en deze tegen trillingen beveiligt. Een vastdraaikoppel van slechts 0,1 Nm is nodig om het te bevestigen en de cilinder is tijdens het proces niet beschadigd.
De BIM-UNC-serie is ideaal voor toepassingen in intern transport en geautomatiseerde assemblage of in ponsmachines en industriële robots. Magnetische veldsensoren worden met name gebruikt voor het meten van de zuigerpositie in pneumatische cilinders. De sensoren van de UNC-serie met bescherming tot IP67 zijn gespecificeerd voor een temperatuurbereik van -25 tot 70 °C. Een kabeluitvoering van 2 m, evenals M8 en M12 pigtails zijn standaard beschikbaar, met PNP- of NPN-uitgangsfuncties.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide