Turck's nieuwe ferrietkern inductieve sensoren in M8 ontwerp bieden vele varianten en verhoogde schakelafstanden
Grote variatie in het M8 inductieve sensoren portfolio
21/16 – Het modulaire ontwerp van Turck's inductieve sensoren maakt een uitgebreid portfolio mogelijk met verhoogde schakelafstanden en ontwerpen van 40 tot 15 mm
Dit jaar presenteert Turck op de SPS IPC Drives beurs een nieuwe reeks inductieve sensoren in een M8 bouwvorm. De technologie van de ferrietkern sensoren is compleet geüpgraded met een verhoging van de schakelafstand tot zelfs 50%. De sensoren voor bondige inbouw worden nu aangeboden met een verhoogde schakelafstand van 3 mm naast de conventionele schakelafstand van 2 mm. De niet-bondig inbouwbare sensoren zijn naar wens beschikbaar met een 3 of een 5 mm schakelafstand. Dankzij de nieuw ontworpen sensor elektronica is het Turck gelukt om ook uitvoeringen te produceren in ultra korte 15 mm uitvoeringen.
De modulaire ontwikkel benadering van de nieuwe serie heeft geleid tot een brede range aan varianten waarmee gebruikers de optimale M8 sensor voor hun applicaties gevonden hebben, zonder compromissen. De sensoren zijn beschikbaar in 15, 22, 30 en 40 mm lengtes. Aan de uitgangzijde biedt Turck zowel M12 of M8 connectoren als uitvoeringen met een vaste kabel en kunnen besteld worden met een 3- of een 4-draads aansluiting als NC of wisselcontacten. Andere varianten zijn mogelijk door de keuze uit bondige en niet-bondige inbouwbare uitvoeringen met een standaard of een verhoogde schakelafstand.
De sensoren met een vaste kabel aansluiting beschikken over een kabel die geschikt is voor sleepketting gebruik en een semi transparante LED ring bij het sensor einde. Hiermee wordt de schakelstatus aangegeven welke zichtbaar is vanuit elke hoek.
Dit jaar presenteert Turck op de SPS IPC Drives beurs een nieuwe reeks inductieve sensoren in een M8 bouwvorm. De technologie van de ferrietkern sensoren is compleet geüpgraded met een verhoging van de schakelafstand tot zelfs 50%. De sensoren voor bondige inbouw worden nu aangeboden met een verhoogde schakelafstand van 3 mm naast de conventionele schakelafstand van 2 mm. De niet-bondig inbouwbare sensoren zijn naar wens beschikbaar met een 3 of een 5 mm schakelafstand. Dankzij de nieuw ontworpen sensor elektronica is het Turck gelukt om ook uitvoeringen te produceren in ultra korte 15 mm uitvoeringen.
De modulaire ontwikkel benadering van de nieuwe serie heeft geleid tot een brede range aan varianten waarmee gebruikers de optimale M8 sensor voor hun applicaties gevonden hebben, zonder compromissen. De sensoren zijn beschikbaar in 15, 22, 30 en 40 mm lengtes. Aan de uitgangzijde biedt Turck zowel M12 of M8 connectoren als uitvoeringen met een vaste kabel en kunnen besteld worden met een 3- of een 4-draads aansluiting als NC of wisselcontacten. Andere varianten zijn mogelijk door de keuze uit bondige en niet-bondige inbouwbare uitvoeringen met een standaard of een verhoogde schakelafstand.
De sensoren met een vaste kabel aansluiting beschikken over een kabel die geschikt is voor sleepketting gebruik en een semi transparante LED ring bij het sensor einde. Hiermee wordt de schakelstatus aangegeven welke zichtbaar is vanuit elke hoek.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide