Turcks nieuwe WIM-IOL-serie kan cilinderbewegingen nauwkeurig detecteren, van 32 tot 256 mm

MAGNEETPOSITIESENSOREN MET IO-LINK

08/22 – Turcks nieuwe WIM-IOL-serie biedt compacte magneetveldsensoren met digitale interface voor meetbereiken van 32 mm tot 256 mm

Mülheim, 4 augustus 2022

Met de WIM-IOL-serie breidt Turck haar reeks compacte positiesensoren voor het detecteren van magnetische zuigers in pneumatische of hydraulische cilinders uit. De nieuwe serie bestaat uit acht sensoren met IO-Link 1.1, die meetbereiken van 32 mm tot 256 mm bestrijken. Via IO-Link en de geïntegreerde knop kunnen gebruikers snel en gemakkelijk het meetbereik van de sensoren aan het slagtraject van de zuigers in de cilinder aanleren. Dit vereenvoudigt de montage aanzienlijk in vergelijking met analoge sensoren, die ofwel precies op de dode punten moeten worden gemonteerd, ofwel met correctiefactoren in het regelsysteem moeten werken. De IP67-sensoren werken met een resolutie van 15 bits. 

Typische toepassingen zijn de detectie van de toevoer in plastic injectiemachines of automatische schroefmachines, de positionering van de laskop bij ultrasoon lassen of de bewaking van de foliespanning in verpakkingsmachines.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven