De nieuwe M8 en M12 ultrasoon sensoren van Turck zijn voorzien van bijzonder korte blinde zones
Belangrijke uitbreiding van het ultrasoon sensoren portfolio
17/18 – Turck breidt haar RU ultrasoon sensor portfolio uit met tien nieuwe typen in M8 en M12 ontwerpen
Turck breidt haar RU ultrasoon sensoren familie uit met tien miniatuur ultrasoon sensoren in M8 en M12 ontwerpen. In lijn met de RU-serie zijn de nieuwe M12 sensoren voorzien van een analoge uitgang en ook een schakeluitgang met een bereik dat zich altijd aanpast aan de ingestelde meetbereik limieten van de analoge uitgang. Dankzij het compacte IP67 ontwerp en smalle sonische conus zijn beide sensorvarianten ideaal voor gebruik in kleine toepassingen met beperkte montageruimte.
De RU10U-M8 ultrasoon sensoren zijn verkrijgbaar in vier varianten: als diffuse of zender/ontvanger modus sensoren elk in PNP- of NPN-versies. De sensoren hebben een bereik van 100 mm en een korte blinde zone van 20 mm.
Turck biedt de RU20U-M12 en RU40U-M12 ultrasoon sensoren met een diameter van 12 mm in zes varianten: vier typen worden geleverd met een analoge uitgang en twee varianten met een schakeluitgang. De sensoren met een schakeluitgang worden ook geleverd met geïntegreerde IO-Link functionaliteit. De klant heeft de keuze tussen sensoren met een bereik van 200 of 400 mm. In beide gevallen zijn de blinde zones klein en slechts resp. 20 of 40 mm.
Turck breidt haar RU ultrasoon sensoren familie uit met tien miniatuur ultrasoon sensoren in M8 en M12 ontwerpen. In lijn met de RU-serie zijn de nieuwe M12 sensoren voorzien van een analoge uitgang en ook een schakeluitgang met een bereik dat zich altijd aanpast aan de ingestelde meetbereik limieten van de analoge uitgang. Dankzij het compacte IP67 ontwerp en smalle sonische conus zijn beide sensorvarianten ideaal voor gebruik in kleine toepassingen met beperkte montageruimte.
De RU10U-M8 ultrasoon sensoren zijn verkrijgbaar in vier varianten: als diffuse of zender/ontvanger modus sensoren elk in PNP- of NPN-versies. De sensoren hebben een bereik van 100 mm en een korte blinde zone van 20 mm.
Turck biedt de RU20U-M12 en RU40U-M12 ultrasoon sensoren met een diameter van 12 mm in zes varianten: vier typen worden geleverd met een analoge uitgang en twee varianten met een schakeluitgang. De sensoren met een schakeluitgang worden ook geleverd met geïntegreerde IO-Link functionaliteit. De klant heeft de keuze tussen sensoren met een bereik van 200 of 400 mm. In beide gevallen zijn de blinde zones klein en slechts resp. 20 of 40 mm.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide