Turck's veiligheid sensoren zijn ontworpen voor functioneel veilige circuits, explosiegevaarlijke zones en veilige machines
Sensoren voor Veiligheidsapplicaties tot SIL3/PL e
04/17 – Turck's veiligheid naderingsschakelaars kunnen nu ook gebruikt worden voor applicaties waarbij hoge eisen gelden – met redundancy zelfs tot SIL3 en PL e
Meer dan 350 SIL2 gecertificeerde inductieve, capacitieve en magneetveld sensoren uit het Turck leveringsprogramma zijn nu ook gecertificeerd voor SIL3 en PL e. Dit maakt het mogelijk deze functioneel veilige sensoren te gebruiken in redundante configuraties voor veeleisende applicaties in veiligheid circuits tot SIL3 volgens IEC 61508 en PLe volgens ISO 13849-1. In minder veeleisende applicaties voldoen de sensoren aan SIL1 of SIL2 en PL c in enkel kanaals configuraties.
Turck veiligheid sensoren worden gebouwd volgens de Namur standaards en ontwikkeld als intrinsiekveilig materiaal. Samen met Turck's IMX12 interface serie kunnen applicaties tot SIL2 geïmplementeerd worden in explosiegevaarlijke omgevingen. Deze apparaten maken het de gebruikers mogelijk om het aantal varianten veiligheid sensoren voor explosie bescherming of machine veiligheid effectief te reduceren als spare-parts. De noodzakelijke documentatie zoals veiligheid handleidingen kunnen eenvoudig verkregen worden via de product database op de Turck website.
Meer dan 350 SIL2 gecertificeerde inductieve, capacitieve en magneetveld sensoren uit het Turck leveringsprogramma zijn nu ook gecertificeerd voor SIL3 en PL e. Dit maakt het mogelijk deze functioneel veilige sensoren te gebruiken in redundante configuraties voor veeleisende applicaties in veiligheid circuits tot SIL3 volgens IEC 61508 en PLe volgens ISO 13849-1. In minder veeleisende applicaties voldoen de sensoren aan SIL1 of SIL2 en PL c in enkel kanaals configuraties.
Turck veiligheid sensoren worden gebouwd volgens de Namur standaards en ontwikkeld als intrinsiekveilig materiaal. Samen met Turck's IMX12 interface serie kunnen applicaties tot SIL2 geïmplementeerd worden in explosiegevaarlijke omgevingen. Deze apparaten maken het de gebruikers mogelijk om het aantal varianten veiligheid sensoren voor explosie bescherming of machine veiligheid effectief te reduceren als spare-parts. De noodzakelijke documentatie zoals veiligheid handleidingen kunnen eenvoudig verkregen worden via de product database op de Turck website.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide