De IM18-CCM bewaakt de schakelkasten en stuurt gegevens via Ethernet naar IT-systemen.
Schakelkast bewaking met uitgebreide functionaliteit
07/20 De IM18-CCM verwerft belangrijke meetwaarden in de schakelkast en stuurt deze gegevens via Ethernet door naar systemen op hoger niveau voor centrale conditiebewaking in de IIoT.
Turck breidt haar serie schakelkast bewakers uit met de toevoeging van de IM18-CCM. De geïntegreerde sensoren van het smalle 18 mm apparaat bewaken de temperatuur, de luchtvochtigheid en de deurafstand, om deze informatie via ethernet naar IT-systemen op een hoger niveau te sturen. Externe apparaten zoals vibratiesensoren voor de bewaking van toestanden kunnen ook via Modbus RTU en CAN worden geïntegreerd.
De IM18-CCM is met name geschikt voor OEM's die basisconditiebewakingswaarden in hun IT-systeem willen opnemen. Het detecteert kritische toestanden van de schakelkast direct in het veld. Ook sluipende veranderingen of systeemproblemen kunnen worden gedetecteerd door middel van lange-termijn evaluaties. De IM18-CCM overbrugt zo de kloof tussen de OT-wereld en de IT-wereld en stelt gebruikers in staat om het datamateriaal op fabrieksniveau direct vanaf hun bureau te analyseren. Het Linux-platform van de IM18-CCM maakt ook de installatie mogelijk van alle op maat gemaakte conditiebewakingssoftware. Op deze manier kunnen de meetwaarden op het apparaat worden voorbewerkt en voorbereid op de specifieke eisen van de toepassing.
De IM18-CCM is het derde model in Turck's schakelkast bewaker serie. De twee 12mm apparaten IM12-CCM en IMX12-CCM worden geleverd met een ingebouwde conditiebewakingssoftware voor de bewaking van limiettoestanden en lange termijn datareeksen.
Meer informatie
- Product nieuws: Ervaar meer over de voordelen, industrieën en belangrijke functies
- Datablad: De meest belangrijke informatie in één oogopslag [PDF, 0,15 MB]
- Korte gebruiksaanwijzing: Een snelle beknopte handleiding met instructies voor inbedrijfstelling en meer [PDF, 4,25 MB]
- Gebruiksaanwijzing: Voor gedetailleerde instructies voor installatie, ingebruikname of onderhoud [PDF, 1,40 MB]
- Download tekst en afbeelding: Turck0720.zip [ZIP, 0,42 MB]
Select Country
Turck worldwide