Turck breidt haar HMI-portfolio uit met nieuwe modellen voor Food and Beverage toepassingen en een zeer helder display
HMI/PLC/Edge Controller voor de Food Industrie en outdoor omgevingen
Turck biedt nu speciale versies van haar HMI/PLC-apparaten aan voor toepassingen in de Food and Beverage industrie en voor gebruik in helder omgevingslicht.
De TX700FB HMI/PLC-apparaatserie is ontworpen voor toepassingen in de voedingsindustrie (FB voor Food&Beverage). De eveneens nieuwe TX700HB (High Brightness) versie biedt een betere leesbaarheid van het zonlicht in toepassingen met directe zonlichtinval. Net als de apparaten van de TX100-, TX200-, TX500- en TX700-serie kunnen beide varianten niet alleen worden gebruikt voor de visualisatie, maar kunnen ze ook worden gebruikt met Turck's TX VisuPro zonder CODESYS als IIoT-gateway of edge controller.
Voordelen
- Kostenreductie als aparte cloud gateway of edge controller kan achterwege blijven
- Snelle intuïtieve bediening
- Verminderde complexiteit in het voorraadbeheer, doordat tal van protocollen en master/slave-functies in kaart worden gebracht
IIoT-Multitool: Communicatie via acht parallelle protocollen
Naast de klassieke HMI-protocollen voor aansluiting op controllers, zoals die van Siemens, Beckhoff of Rockwell, ondersteunt TX VisuPro ook MQTT of OPC-UA als server en client. De apparaten kunnen met maximaal acht protocollen parallel communiceren. Deze gateway-functie maakt het dus ook mogelijk om gegevens uit te wisselen tussen verschillende controllers of eindapparaten.
Beschermingsklasse IP69K aan de voorzijde voor hogedrukreiniging
De FB-apparaten zijn ontwikkeld om te voldoen aan hygiënische ontwerpeisen (DIN EN1672-2, EHEDG/FDA 21 CFR 177.2006) en zijn voorzien van een roestvrijstalen front met een polyester coating. Het apparaatfront is ontworpen met een bescherming volgens IP69K, zodat de apparaten waterdicht zijn bij hoge druk tot 80 °C. De FB-producten zijn ook bestand tegen zuren en chemicaliën.
Minimale reflecties voor buitentoepassingen
De HB-apparaten met hun extra heldere display tot 800 Cd/m² zijn bijzonder geschikt voor buitentoepassingen. De displays zijn vervaardigd met vloeibare verlijming (LOCA) - een screen bonding proces dat het contrast van het scherm verbetert en de helderheid verhoogt door verminderde reflectie en breking. De HB-apparaten met de volledige metalen behuizing zijn bestand tegen mechanische invloeden.
INDUSTRIEËN
- Food and beverage
- Verpakking
- Energie en water levering
- Farma
- Andere industrieën met hoge hygiëne-eisen (TX700FB) of outdoor toepassingen (TX700HB)
BELANGRIJKE FUNCTIES
- Gateway-functie voor gegevensuitwisseling met PLC's en eindapparaten via acht verschillende protocollen
- Hygiënisch ontwerp (DIN EN1672-2, EHEDG/FDA 21 CFR 177.2006)
- Beschermingsklasse IP69K (voorzijde TX700FB)
- Displayhelderheid van 800 Cd/m² voor direct zonlicht
- Verminderde reflecties dankzij afwerking met vloeibare verlijming (TX700HB)
GERELATEERDE CONTENT
Familielid: TXF700
De nieuwe HMI-serie van Turck maakt kastvrije bedienings- en installatieconcepten mogelijk bij bedrijfstemperaturen tussen -20 en +55 °C
Toepassing: Gedecentraliseerde RFID-pakketverificatie
Retrofittabel RFID-trackingsysteem elimineert fouten in het verpakkingsproces
Succesverhaal: Controle van het koelmiddelconcentraat met TX513 HMI
Een centrale verwerkingseenheid voor koelsmeermiddelen levert vier freesmachines van auto-onderdelenleverancier Ovalo - bestuurd en gevisualiseerd met de programmeerbare TX513 HMI/PLC van Turck.
Flyer: Overzicht HMI/PLC TX bedieningspanelen
De vier productlijnen van de Turck TX operator panel serie bieden op maat gemaakte oplossingen voor de besturing (Programmable Logic Controller PLC) en bediening (Human Machine Interface HMI) van eenvoudige en middelgrote machines en systemen.
PRODUCT DATA
Alle details over de TX700FB en de TX700HB
Goedkeuringen, datasheets, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer
Select Country
Turck worldwide