Your Global Automation Partner
Industrieel Ethernet vormt de backbone van industrie 4.0. Met de digitalisering neemt niet alleen de systeemintelligentie maar ook de datadoorvoer van productienetwerken toe. Hoe kunnen processen toch prestatiegericht en flexibel blijven? Hoe kunnen industriële netwerken met hoge beschikbaarheid en tegelijkertijd veilig worden bediend?
De managed IP67 switch TBEN-LE-M2 biedt de antwoorden. Hij bereikt maximale veiligheid door zijn geïntegreerde firewall, NAT routing en virtuele LAN's (VLAN). Zijn GBit high-speed backbone en cut-through forwarding principe voor het doorsturen van data frames zorgen voor een snelle datastroom van I/O-modules, motoren of IP-camera's. In robottoepassingen verkort het de kloksnelheid door de snelste koppelingstijden van minder dan 150 milliseconden.
Dankzij de bewaking van de netwerkbelasting heeft de gebruiker altijd een overzicht van de netwerkbelasting. Het geïntegreerde broadcastblok beschermt tegen netwerkoverbelasting door overvloed van broadcasts en zorgt zo voor maximale beschikbaarheid. Als IP67 switch vermindert de TBEN-L-SE-M2 de bekabeling aanzienlijk, omdat hij direct op de machine kan worden gemonteerd. Met 10 poorten in de TBEN-L vormfactor is de switch ook uiterst licht en compact, wat de installatie vereenvoudigt.
1. Poortgebaseerde IP adres toewijzing en multicast voor IP camera's | 2. Snelle koppeling voor de snelste gereedschapswissel
3. Media redundantie (R)STP voor hoge beschikbaarheid | 4. GBit high-speed backbone voor maximale prestaties
Beveiligd netwerk en alles in beeld
Met NAT routing elimineert de switch IP adres conflicten bij de integratie van machines. De geïntegreerde firewall zorgt voor een gecontroleerde en vooral veilige gegevensuitwisseling. De netwerkbelastingbewaking van de switch helpt dreigende overbelastingen vroegtijdig te detecteren.
Beste in zijn klasse voor snelle gereedschapswissels
Bij carrosserierobottoepassingen bepaalt de snelheid van automatische gereedschapswissels de kloksnelheid en de doorvoer in de toepassing. Dankzij de high-speed link-up technologie ondersteunt de schakelaar gereedschapswisselingen met Fast Startup of Quick Connect in minder dan 150 ms.
Turck geeft al sinds de begindagen vorm aan industrieel ethernet. Naast switches omvat het ethernetportfolio ook kabels en I/O-modules. De multiprotocolstandaard combineert drie ethernetprotocollen Profinet, Ethernet/IP en Modbus TCP in één firmware: wereldwijd uniek.
De combinatie van de functies maakt de switch uniek: 10 poorten in de vorm van ongeveer vier chocoladerepen van 100 g. Twee GBit-poorten ondersteund door cut-through forwarding garanderen de snelste datadoorvoer. De firewall, inclusief VLAN- en NAT-routing, beschermt tegen onbevoegde toegang.
De Ethernetkabels met M12-X-codering worden gebruikt voor de snelste gegevensoverdracht tot 1 GBit/s. Ze zijn daarom bij uitstek geschikt als snelle backbone van uw Ethernet-netwerk. Daarnaast vindt u M12-D-gecodeerde, M8- of RJ45-ethernetkabels in alle lengtes en combinaties.
Multiprotocol apparaten passen zich zonder tussenkomst van de gebruiker aan hun netwerkprotocol aan: Profinet, Ethernet/IP of Modbus TCP. Dit verlaagt niet alleen de opslagkosten, maar maakt ook parallelle toegang tot gegevens voor voorspellend onderhoud mogelijk.
Ontdek automatiseringsoplossingen voor uw digitale transformatie. Bezoek onze Global Automation Webshop om catalogusprijzen, individuele kortingen, de beschikbaarheid van voorraad en het eenvoudig bestellen van automatiseringsoplossingen. Industriële innovatie start hier!
Aurel Buda en zijn team beantwoorden uw vragen over switches en Industrial Ethernet.
Gebruik ons contactformulier en laat u informeren.