Universeel: De aansluiting van verschillende meetprobes maakt het mogelijk om een groot aantal toepassingen te implementeren met één enkele oplossing

Verwerkingseenheid voor externe stromingssensoren

Turck's FS121 enables flexible monitoring solutions through the use of different remote measuring probes and easy integration in decentralized systems

Turck breidt zijn Fluid+ serie uit met de enige IO-Link verwerkingseenheid op de markt voor remote stromingssensoren met een duidelijk tekstdisplay en IP67 bescherming. Het flexibele gebruik van verschillende meetsondes maakt de FS121 geschikt voor een breed scala aan toepassingen en maakt zo aanzienlijke kostenbesparingen mogelijk. De stromingssensoroplossing is bijvoorbeeld ideaal voor gebruik in modulaire processkids, smeersystemen, compressorkoelsystemen in kleine ruimtes, reinigings- en wassystemen en voor toepassingen in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie.

Voordelen

  • Flexibel - voldoet aan de nieuwste eisen als concept op afstand 
  • Veelzijdig - één product voor vele toepassingen
  • Schakelkastloos - eenvoudige en snelle installatie

Efficiënte procesintegratie en slimme functies

De robuuste FS121 met IP67 bescherming maakt decentrale installatie zonder schakelkast dicht bij het proces mogelijk, waardoor hij ideaal is voor toepassingen met weinig meetpunten of specifieke positioneringsvereisten. Hij biedt een gebruiksvriendelijke bediening dankzij het alfanumerieke 12-segment display met platte tekst en het IO-Link Smart Sensor Profile (SSP), evenals andere slimme functies zoals Quick Teach voor een snelle instelling en Delta Flow Monitoring voor het bewaken van wijzigingen in het debiet.  

Breed scala aan toepassingen dankzij brede compatibiliteit

De compacte FS121 is compatibel met de stromingssensoren uit de FCS, FP100 (dompelsensoren) en FCI (inline sensoren) series. Hij integreert naadloos met de IO-Link TBEN I/O-modules van Turck en de nieuwste versie van de Turck Automation Suite (TAS) inclusief TAS Cloud in decentrale automatiseringsoplossingen, waardoor proces- en diagnosegegevens voor IIoT-toepassingen efficiënt kunnen worden geleverd en beheerd.


INDUSTRIEËN

  • Automotive industrie
  • Chemische industrie
  • Voedingsmiddelen industrie

BELANGRIJKE FUNCTIES

  • Gebruiksvriendelijkheid - 12-segmenten display met platte tekst en IO-Link Smart Sensor Profile (SSP)
  • Compatibiliteit - ondersteunt de FCS-, FCI- en FP100-serie
  • Robuuste verwerking - IO-Link-verwerkingseenheid met IP67-bescherming

GERELATEERDE CONTENT

Quickstart: FS121 Externe stromingssensoren

In onze quickstart-videoserie presenteert onze productexpert de snelle en eenvoudige instelling van de FS121 externe flowsensor en de inbedrijfstelling in de Turck Automation Suite (TAS). Nu bekijken!


Expert Talk: FS121 Externe stromingssensoren

Technisch trainer Jörg Tauert en John Vinesh, Product Manager Fluid Sensors, vertellen over de functies en mogelijke toepassingen van de FS121 externe stromingssensoren. Nu bekijken!


Walk & Talk: FS121 Externe stromingssensoren

Krijg een overzicht van functies en voordelen van onze productexpert


Toepassing: Bewaking van koel- en smeercircuits in CNC-machines

De FS121 van Turck biedt flexibele en kostenefficiënte bewaking voor CNC-machines, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen. Meer informatie!


Whitepaper: Vijf meest gemaakte fouten bij stromingsbewaking

De whitepaper belicht de vaak voorkomende misvattingen en verkeerde inschattingen bij de installatie van een industrieel stromingsbewakingssysteem, helpt gebruikers bij het selecteren van de juiste sensor en zorgt ervoor dat deze correct wordt geïnstalleerd en in bedrijf wordt gesteld.


In één oogopslag: Vloeistofsensoren van één enkele bron

Waarschijnlijk de beste vloeistofsensor voor druk, temperatuur, debiet en niveau


Productpagina: Stromingssensoren

Kom meer te weten over onze portfolio van stromingssensoren: productgegevens, video's, best practices en meer


Familielid: FS101 Stromingssensor

Alfanumeriek display van de FS101 sensoren combineert bediening en inbedrijfstelling van Turck's FS+ vloeistofsensorfamilie. Meer informatie!


Artikel: Generatie Plus

Om meer te weten te komen over het veelzijdige portfolio van vloeistofsensoren met een standaard platformconcept, leest u het technische artikel


Product Data

Alle details over de FS121 Externe stromingssensoren

Goedkeuringen, datasheets, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer


DIGITALE SHOWCASE

Digital Innovation Park

Lees meer over de nieuwste automatiseringstrends in onze digitale showcase


Select Country

Turck worldwide

Naar boven