Familiebijeenkomst: De FS+ flowsensor heeft nu hetzelfde tekstdisplay als de andere sensoren van de Fluid+ familie.

Stromingssensor met duidelijke tekstweergave

Alfanumeriek display van de FS101 sensoren combineert bediening en inbedrijfstelling van Turck's FS+ vloeistofsensorfamilie

Turck heeft de FS101 stromingssensor toegevoegd aan zijn FS+ vloeistofsensorfamilie. De nieuwe FS+ apparaten hebben hetzelfde uiterlijk en zijn daarom net zo eenvoudig te bedienen en in bedrijf te stellen als alle andere sensoren in de familie. Het viercijferige 12 segment display op de apparaten toont de huidige stromingswaarde duidelijk als een percentage van het setpoint.

Voordelen

  • Snelle en eenvoudige ingebruikname
  • Hoge betrouwbaarheid dankzij foutloze teach-in ondersteuning met Delta Flow
  • Eenvoudige bediening dankzij display met duidelijke tekst en capacitieve touchpads

IO-Link smart sensor profiel

Het geïmplementeerde IO-Link smart sensor profiel vereenvoudigt de conversie van IO-Link flowsensoren van andere fabrikanten naar de FS+ apparaten, omdat procesgegevens, parameters en functies gestandaardiseerd zijn. De sensoren kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor de bewaking van debieten in koelcircuits of voor droogloopbeveiliging in pompen.

Eenvoudige inbedrijfstelling met Delta Flow

De FS101 behoudt de twee unieke Quick Teach en Delta Flow functies die de inbedrijfstelling in de FS100 met een bargraph display al vereenvoudigden. Delta Flow zorgt ervoor dat de teach-in niet wordt uitgevoerd totdat de opwarmfase van de temperatuurpiek is voltooid en er een constante flow aanwezig is. Hierdoor wordt een frequente bron van fouten bij traditionele parametriseringsprocessen geëlimineerd. Gebruikers profiteren bovendien van de probleemloze bediening via capacitieve touchpads. Turck blijft de eerdere FS100 apparaten met een bargraph display aanbieden.


INDUSTRIEËN

  • Automotive
  • Machinebouwe 
  • Fabrieksautomatisering

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

  • Weergave in platte tekst toont de stroomwaarde als percentage
  • Hysteresis en vensterfunctie
  • IP67/IP69K
  • IO-Link smart sensor profiel
  • Uitvoer van de temperatuurwaarde via IO-Link of analoge uitgang

GERELATEERDE CONTENT

Elevator Pitch: Fluid+ Flow Sensoren

Snel inzicht in voordelen en functies in 90 seconden


In één oogopslag: Vloeistofsensoren van één enkele bron

Waarschijnlijk de beste vloeistofsensor voor druk, temperatuur, debiet en niveau


Toepassing: Bewaking van het koelcircuit op lasklemmen

FS+ stromingssensoren bewaken de stroming van de koelvloeistof en waarschuwen voor kritieke temperatuurveranderingen. Leer nu meer!


Whitepaper: Vijf meest gemaakte fouten bij stromingsbewaking

De whitepaper belicht de vaak voorkomende misvattingen en verkeerde inschattingen bij de installatie van een industrieel stromingsbewakingssysteem, helpt gebruikers bij het selecteren van de juiste sensor en zorgt ervoor dat deze correct wordt geïnstalleerd en in bedrijf wordt gesteld.


Artikel: Generatie Plus

Om meer te weten te komen over het veelzijdige portfolio van vloeistofsensoren met een standaard platformconcept, leest u het technische artikel


PRODUCT DATA

Alle details over de FS101

Goedkeuringen, databladen, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer


DIGITALE SHOWCASE

Digital Innovation Park

Lees meer over de nieuwste automatiseringstrends in onze digitale showcase


Select Country

Turck worldwide

Naar boven