De GEN 3G-gateway van Turck maakt nu ook Ethernet communicatie in Ex omgevingen mogelijk

IIoT voor de proces industrie

De GEN-3G excom gateway van Turck brengt signalen van Zone 0 met hoge datasnelheden naar het besturingssysteem

Turck opent de wereld van de procesindustrie voor digitalisering en Industry 4.0 met de eerste Zone 2 Ethernet gateway voor het excom I/O systeem. Alle procesgegevens kunnen dus nu voor het eerst IT systemen bereiken voor analyse en evaluatie met voldoende snelheid via een parallel datakanaal - een snelle en gemakkelijke manier om conditiebewaking en voorspellend onderhoud te implementeren. Controllers en controlesystemen zijn hier beschermd tegen toegangspogingen. Het nieuwe GEN-3G multiprotocol apparaat werkt met hoge gegevenssnelheden in Profinet, Ethernet/IP of Modbus TCP netwerken zonder handmatige tussenkomst.

Voordelen

  • Data-ondersteunde procesoptimalisatie door middel van parallelle toegang tot procesgegevens
  • Cloudverbinding voor cross-plant data analyse
  • Hoogste veiligheid door gegevens diode
  • Volledig compatibel met excom systemen met veldbus gateways

Hoogste beschikbaarheid door protocol onafhankelijke redundancy concepten

De geïntegreerde gateway switch maakt de implementatie van lineaire topologieën mogelijk die eenvoudig in het netwerk kunnen worden aangesloten om een ​​ring te vormen. Naast de hardware redundantie voor voedingseenheden en gateways, ondersteunt excom ook redundantieconcepten zoals S2 systeemredundantie om maximale beschikbaarheid te garanderen. excom kan ook speciale oplossingen bieden voor protocollen die geen standaarden voor redundantie specificeren. Het I/O systeem biedt dus een standaard redundantielandschap voor operators - ongeacht het protocol dat wordt gebruikt op de specifieke locatie of fabrieksonderdeel.

Eén systeem voor alle zones

Ongeacht of excom wordt gebruikt voor Zone 1, 2 of de veilige zone: gebruikers kunnen altijd vertrouwen op dezelfde DTM, EDS of GSDML en dezelfde operatorlogica. Dit vermindert de vereiste training en zorgt voor flexibel gebruik door gespecialiseerd personeel in verschillende fabrieksonderdelen.

Parallelle data toegang en cloud connectie voor data ondersteund proces management

Turck's Cloud componenten en edge apparaten zoals de TX700 zijn ideale oplossingen voor het oproepen en routeren van de parallelle procesgegevens. De op maat gemaakte grafische gebruikersinterfaces voor industriële toepassingen vereenvoudigen de selectie van de relevante informatie. De analysesystemen kunnen worden gehost in de Turck cloud, door andere cloud leveranciers of in het lokale netwerk. Het gecodeerde Kolibri cloudprotocol van Turck en MQTT en OPC UA zijn beschikbaar als protocollen.


INDUSTRIEËN

  • Chemische industrie en olie- en gasindustrie
  • Farmaceutische en voedingsindustrie
  • Andere industrieën die behoefte hebben aan zeer beschikbare systemen

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

  • Multi-protocol communicatie via Profinet, Ethernet/IP en/of Modbus TCP
  • Installatie in zone 2
  • Connectie van veldapparatuur tot in zone 0
  • Geïntegreerde switch

APPLICATIES

Elevator Pitch: excom Ethernet Gateway voor Zone 2

Krijg snel inzicht in voordelen en functies in 90 seconden


Ethernet-gebaseerde automatisering van modulaire skids in gevaarlijke omgevingen

Ruimtebesparend en eenvoudig te combineren dankzij ethernetcommunicatie


Ruimtebesparende Ethernet signaal connectie in de I&C Room

excom Ethernet maakt data gestuurde procesoptimalisatie mogelijk voor retrofitting


In één oogopslag: Veilig gebruik van ethernet in Ex omgevingen

Voorspellend onderhoud: Analyseer uw procesgegevens tot in zone 0


Technologie pagina: Ethernet in gevaarlijke omgevingen

Technische achtergrond informatie over ethernet in gevaarlijke omgevingen


Whitepaper: Ethernet in explosiegevaarlijke omgevingen

Ervaar meer over de voordelen en technische uitdagingen van het gebruik van Industrial Ethernet in explosiegevaarlijke omgevingen.


PRODUCT DATA

Alle details over de GEN-3G Ethernet Gateway

Goedkeuringen, datasheets, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer


Select Country

Turck worldwide

Naar boven