De "universele module" van Turck: 8 IO-Link klasse A poorten of tot 16 DXP kanalen garanderen gebruikers een hoge mate van flexibiliteit
Flexibele IO-Link klasse A master
De TBEN-LL-8IOLA van Turck verbetert de kostenefficiëntie in typische IO-Link toepassingen voor complexe sensorsystemen en eindapparatuur.
Turck heeft de TBEN-LL-8IOLA klasse A IO-Link master toegevoegd aan zijn IO-Link portfolio. De Ethernet blok-I/O module met de robuuste TBEN-L behuizing biedt acht klasse A IO-Link master poorten. Klasse A-poorten genieten de voorkeur voor het aansluiten van intelligente sensoren omdat hun digitale kanalen en spanningsniveau duidelijk gescheiden zijn. Elk van de acht vrouwelijke connectoren biedt twee universele DXP kanalen, die afwisselend als ingang of uitgang kunnen worden gebruikt - zodat de universele module maximaal 16 kanalen biedt. De stroombelastbaarheid van 2A op pin 2 van alle poorten maakt ook de voeding van actuatoren met hogere vermogensvereisten mogelijk.
Voordelen
- Universeel gebruik in pure IO-Link, I/O en hybride toepassingen
- Eenvoudigere logistiek, aangezien slechts één apparaat in voorraad nodig is voor verschillende toepassingen
- Eenvoudigere integratie, inbedrijfstelling en onderhoud via SIDI en IODD configurator
Multiprotocolfuncties en eenvoudige apparaatintegratie
Als Turck multiprotocol apparaat kan de nieuwe master zonder tussenkomst van de gebruiker worden gebruikt in Ethernet netwerken met Profinet, Ethernet/IP of Modbus TCP. Andere multiprotocolfuncties zijn geïntegreerd, zoals een schakelaar voor lineaire topologieën en een webserver. Net als alle andere Turck IO-Link masters uit de TBEN-serie beschikt ook deze module over SIDI Simple IO-Link Device Integration en de IODD Configurator in de webinterface.
Ideaal voor veeleisende omgevingen en een breed temperatuurbereik
De Ethernet Block I/O-module is verkrijgbaar in twee varianten: met L-gecodeerde M12-connectoren of 7/8″ 4-pins ronde connectoren. Met een temperatuurbereik van -40 tot 70 °C en met bescherming volgens IP67 en IP69K is de nieuwe I/O module ook perfect geschikt voor veeleisende omgevingen.
INDUSTRIEËN
- Farmaceutische industrie
- Intralogistiek
- Automotive
BELANGRIJKSTE FUNCTIES
- 8 klasse A IO-Link masterpoorten of maximaal 16 DXP kanalen
- FLC ARGEE, webgebaseerde IODD configurator
- Stroomvoerend vermogen van 2A op pin 2 van alle poorten
GERELATEERDE CONTENT
Walk & Talk: Klasse A IO-Link Master – TBEN-LL-8IOLA
In deze Walk & Talk krijgt u een overzicht van functies en voordelen van onze productexpert. Kijk nu!
Expert Talk: Klasse A IO-Link Master TBEN-LL-8IOLA
In deze Expert Talk vertellen Technisch Trainer Jörg Tauert en Frederik Nitsche, Product Manager Factory Automation Systems, over de functies en mogelijke toepassingen van de TBEN-L-8IOLA. Meer informatie!
In één oogopslag: Procesoptimalisatie met IO-Link
IO-Link is essentieel om de weg te effenen voor een efficiënte, digitale productie
Technologie pagina: Voor wie meer wil weten
Technische achtergrond informatie over de IO-Link communicatie standaard
In een oogopslag: Gedecentraliseerde Automatisering
Efficiënt geautomatiseerde machines en installaties minimaliseren de kosten, waarborgen de productkwaliteit en garanderen een hoge beschikbaarheid voor de productie. Lees meer!
PRODUCT DATA
Alle details over de TBEN-LL-8IOLA
Goedkeuringen, databladen, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer
DIGITALE SHOWCASE
Select Country
Turck worldwide