![](/static/img/Turck1024_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck1024_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Een gratis firmware update maakt Turck's TBEN-L en TBEN-S modules geschikt voor CC-Link IE Field Basic
Ethernet Multiprotocol nu ook met CC-Link
Turck breidt de multiprotocol mogelijkheden van de TBEN-S en TBEN-L serie I/O modules uit met de toevoeging van CC-Link IE Field Basic, en combineert daarmee 's werelds belangrijkste Ethernet protocollen in één oplossing
De multiprotocol Ethernet-technologie van Turck ondersteunt nu ook CC-Link IE Field Basic. Apparaten met deze standaard werken in netwerken met Profinet, Ethernet/IP, Modbus TCP of CC-Link IE Field Basic zonder dat er handmatige aanpassingen nodig zijn. De uitbreiding kan worden geactiveerd via een eenvoudige firmware-update en is in eerste instantie beschikbaar voor de TBEN-S en TBEN-L IP67 I/O series.
Voordelen
- Eenvoudig: beschikbaar als firmware-update
- Krachtig: inclusief ARGEE- en BEEP-functies met toegevoegde waarde
- Flexibel: IO-Link en analoge modules in CC-Link IE FB
Verbeterde integratie in Aziatische industriële markten
Dankzij de update kunnen gebruikers in Azië nu ook profiteren van de flexibiliteit van de multiprotocoltechnologie van Turck. Vooral in Japan, maar ook in China, India, Korea, Maleisië, Singapore en Thailand heeft CC-Link een marktaandeel van wel 40%. Wereldwijd actieve machinebouwers en OEM's hoeven geen afzonderlijke I/O-modules voor CC-Link meer op voorraad te hebben, waardoor de complexiteit van inkoop en logistiek en dus ook de kosten afnemen.
INDUSTRIEËN
- Automotive industrie
- Packaging industrie
- Chemische industrie
BELANGRIJKE FUNCTIES
- CC-Link IE Field Basic add-on voor multiprotocol platform met automatische detectie
- Firmware bijwerken
- De eerste apparaten zijn TBEN-L en TBEN-S analoge en IO-Link masters
GERELATEERDE CONTENT
![](/static/img/lp-da-hero-img-campaign-keyvisual_680x382_rdax_440x247s.jpg)
In een oogopslag: Gedecentraliseerde Automatisering
Efficiënt geautomatiseerde machines en installaties minimaliseren de kosten, waarborgen de productkwaliteit en garanderen een hoge beschikbaarheid voor de productie. Lees meer!
![](/static/img/lp-io-link-hero-img-campaign-keyvisual._680x382jpg_rdax_440x247s.jpg)
In één oogopslag: Procesoptimalisatie met IO-Link
IO-Link is essentieel om de weg te effenen voor een efficiënte, digitale productie
![](/static/img/T_iolink_600_382_rdax_440x247s.jpg)
Technologie pagina: Voor wie meer wil weten
Technische achtergrond informatie over de IO-Link communicatie standaard
![](/static/img/thumbnail_PDF-Icon_680x382_rdax_440x248p.jpg)
Flyer: TBEN IP67 I/O Modules
Een overzicht van functies en gedetailleerde gegevens van onze TBEN IP67 I/O modules
PRODUCT DATA
![](/static/img/Turck1024_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Alle details over de TBEN-S en TBEN-L IP67 I/O Module Series
De volgende producten ondersteunen CC-Link IE Field Basic: TBEN-LL-8IOL, TBEN-LL-8IOLA, TBEN-LL-16DIP, TBEN-LL-16DOP, TBEN-LL-16DXP, TBEN-LL-8DIP-8DOP, TBEN-S2-4IOL, TBEN-S2-4AI, TBEN-S2-4AO
DIGITALE SHOWCASE
Select Country
Turck worldwide