IMX12-interfacemodules als alternatief voor 19-inch interfacekaarten

WAT DOET U ALS UW 19-INCH INTERFACEKAARTEN NIET MEER VERKRIJGBAAR ZIJN?

De 19-inch interfacetechnologie was in de jaren '90 de norm in vele procesinstallaties. Ter vervanging van 19-inch interfacekaarten die end-of-life of onbetaalbaar zijn biedt Turck met de IMX12-serie voor Power Rail en Excom efficiënte alternatieven.

Turck biedt efficiënte alternatieven ter vervanging van 19-inch interfacekaarten die end-of-life of onbetaalbaar zijn.

Bij migratieprojecten of moderniseringen van deze installaties zijn er verschillende alternatieven.

IMX12 is de benaming van de nieuwe generatie interfacemodules. De IMX-familie biedt met haar 12,5 mm smalle behuizing een maximale signaaldichtheid. Ook de snelheid van de IMX-apparaten is uitzonderlijk. De Ex-scheidingsschakelversterker IMX12-DI is geschikt voor ingangsfrequenties tot 15.000 Hz, een snelheid die tot op heden voorbehouden was aan speciale frequentie-omvormers. Dankzij het nieuwe elektronische design konden ook de effecten van beïnvloedingsfactoren zoals temperatuur of spanningsschommelingen gereduceerd worden.

Interfacemodules op Power Rail

De IMX12 is nu ook beschikbaar met power rail. De IMX12-PS02-UI-UIR-PR/24VDC zorgt voor de voedingsspanning en is beschikbaar met schroefklemmen of klemveren (IMX12-PS02-UI-UIR-PR/24VDC/CC).

Het gebruik van een systeem met een power rail biedt een aantal voordelen:

  • reducering van de bedrading
  • minder kabels in de kabelkanalen

Een ‘hot swapping’, waarbij de interfaceapparaten tijdens de werking kunnen worden vervangen, zonder dat de voedingsspanning wordt onderbroken, is eveneens mogelijk.

Daarnaast is een redundante voeding over de aansluitklemmen ook mogelijk, wat de werkingszekerheid nog verhoogt.

Als alternatief kan de 24 V voedingsspanning ook worden voorzien zonder de voedingsmodule. Dit gebeurt dan direct via een aansluitklem die met de connector van de power rail verbonden wordt. De aansluiting is van twee zijden mogelijk.

De voedingsmodule kan tot 7 A bij 24 VDC worden belast. Dit houdt in dat zowat 40 meetomvormers-voedingsscheiders IMX12-AI01-2i-2IU-HPR/24VDC kunnen worden gevoed. Dit is beduidend meer dan apparaten van andere producenten die merendeels met slechts 3,5 tot 4 A kunnen worden belast. Voor een redundante voeding heeft u met de Turck-module dus slechts één apparaat nodig i.p.v. twee.

Alle IMX12 modules kunnen in  Ex-Zone 2 worden ingezet. Andere toelatingen zijn in voorbereiding: TR CU (Rusland), UL, UL Listed, UL Recognized (USA), CSA (Canada), KOSHA (Zuid-Korea). Gebruik in SIL-applicaties is mogelijk. In dit geval is de collectieve foutmelding bij de voedingsmodule geen onderdeel van de veiligheidsapplicatie.

Bent u op zoek naar een alternatief voor oude 19-inch interfacekaarten, dan is de IMX12-serie met power rail zeker een voordelige en efficiënte oplossing.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven