De Q4X lasersensor is een absolute 'alles-kunner'

Q4X – Laserafstandssensor voor veeleisende applicaties – Banner

De Q4X is de nieuwste lasersensor voor afstandsgebaseerde toepassingen. Deze ‘alles-kunner’ met een bereik tot 300 mm biedt een oplossing voor zeer veeleisende applicaties, zoals de detectie van zwarte onderdelen op een zwarte achtergrond, …

Veelzijdig en krachtig

De Q4X is een bijzonder veelzijdige lasersensor met een detectiebereik van 25…300 mm. Door de hoge functiereserve (excess gain – best in class!) is de sensor is in staat afstandswijzigingen van slechts 1 mm te onderscheiden, zelfs bij de max. detectieafstand.
De Q4X heeft een uitstekende ongevoeligheid voor omgevingslicht.

Intuïtief instelbaar

De instelling gebeurt intuïtief d.m.v. 3 gevoelige drukknoppen en het afgeschuind 4-digits display dat vanop afstand duidelijk afleesbaar is. Meerdere bedrijfsmodi kunnen worden ingesteld in eenzelfde apparaat. Een heldere LED geeft duidelijk de schakeltoestand weer.
Door de bipolaire uitgang (PNP en NPN) of analoge uitgang (V en mA) kan de sensor worden aangesloten op een PLC of een andere besturing. Volgens de planning zal I/O Link functionaliteit ook binnenkort tot de mogelijkheden behoren. 

Robuust en duurzaam

De chemisch resistente behuizing is van roestvaststaal en heeft een beschermingsklasse van IP67, IP68 en IP69K en is Ecolab en FDA gecertificeerd. De robuuste behuizing is bestand tegen mechanische impact, te hard aandraaien bij de bevestiging en extreme vibraties.

Toepassingen

De Q4X geeft een betrouwbare detectie van de aanwezigheid of het ontbreken van onderdelen met een grote verscheidenheid aan kleuren, materialen en oppervlakken.

  • detectie van zwarte onderdelen op een zwarte achtergrond, bijvoorbeeld van zwart rubber dat zich voor zwart metaal bevindt
  • detectie van veelkleurige reflecterende verpakking
  • detectie van dichtingsringen

Bekijk hier de zeer verhelderende video's op YouTube, met Nederlandse ondertiteling:

Select Country

Turck worldwide

Naar boven