Met de BL20 energiemeetmodule kan het energieverbruik van eenfasige of driefasige systemen nauwkeurig worden bewaakt

Energiemeetmodule voor BL20 I/O-systeem

Turck breidt het BL20 I/O-systeem uit met 3-fasen energiemeetklemmen om een geïntegreerde energiebeheeroplossing te creëren

Turck breidt zijn BL20 I/O-systeem uit met 3-fasen energiemeetmodules voor 1 A- en 5 A-stroomtransformatoren om een uitgebreide oplossing voor energiebeheer te creëren. De modules maken continue bewaking van het energieverbruik van monofasige of driefasige systemen mogelijk en zijn eenvoudig te integreren in bestaande systemen via multiprotocol Ethernet (Profinet, EtherNet/IP, Modbus TCP), EtherCAT, OPC-UA of MQTT. De oplossing kan ook worden uitgebreid met analoge en IO-Link sensoren om extra opties te bieden voor gegevensverwerving en analyse.

Voordelen

  • Flexibele implementatie met standaarden zoals CODESYS en OPC-UA in plaats van specifieke eilandoplossingen
  • Transparante presentatie van energiegegevens op overzichtelijke dashboards, lokaal of in de cloud
  • Efficiënte analyse van de energiebehoeften van machines en systemen

Effectieve energiemonitoring en -optimalisatie

Door de energiegegevens direct in Codesys te analyseren, krijgen gebruikers direct inzicht in hun energie-efficiëntie en kunnen ze passende maatregelen nemen om deze te optimaliseren. De transparante presentatie van energiegegevens via overzichtelijke dashboards, lokaal of in de cloud, stelt gebruikers in staat om hun energieverbruikgegevens altijd en overal effectief te monitoren. De energiemeetmodules met IP20-bescherming zijn geschikt voor een breed scala aan industriële toepassingen in vele sectoren, waaronder machinebouw, de automotive industrie, logistiek, verpakkingen, voeding en dranken en de chemische industrie.


INDUSTRIEËN

  • Automotive industrie 
  • Logistiek 
  • Packaging

BELANGRIJKE FUNCTIES

  • Continue gegevensverwerving en -overdracht van 1- of 3-fasesystemen
  • Eenvoudige integratie in systemen van een hoger niveau via multiprotocol Ethernet of OPC-UA 
  • Directe analyse en verwerking van energiegegevens in CODESYS

GERELATEERDE CONTENT


Technologie pagina: Multiprotocol Ethernet

Technische achtergrondinformatie over multiprotocol en industrieel Ethernet


Technologie pagina: Voor wie meer wil weten

Technische achtergrond informatie over de IO-Link communicatie standaard


PRODUCT DATA

Alle details over het BL20 I/O-systeem met energiemeetmodules

Goedkeuringen, databladen, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer 


DIGITALE SHOWCASE

Digital Innovation Park

Lees meer over de nieuwste automatiseringstrends in onze digitale showcase


Select Country

Turck worldwide

Naar boven