Turcks nieuwe WIM-IOL-serie kan cilinderbewegingen nauwkeurig detecteren, van 32 tot 256 mm
Magneetveldsensoren met IO-Link
Turcks nieuwe WIM-IOL-serie biedt compacte magneetveldsensoren met digitale interface
Turck heeft zijn aanbod van compacte positiesensoren uitgebreid met de WIM-IOL-serie voor de detectie van magnetische zuigers in pneumatische of hydraulische cilinders. De nieuwe serie bestaat uit acht sensoren met IO-Link 1.1 en dekt meetbereiken van 32 tot 256 mm af. Door IO-Link en de geïntegreerde drukknop kunnen gebruikers het meetbereik van de sensoren snel en gemakkelijk aan de slag van de zuigers in de cilinder aanleren. Dit vereenvoudigt de montage in vergelijking met analoge sensoren, aangezien deze ofwel exact op de dode punten moeten worden gemonteerd ofwel met correctiefactoren in de controller moeten werken. De IP67-sensoren werken met een 15-bits resolutie.
Voordelen
- Kostenbesparing door korte inbedrijfstellingstijden
- Varianten voor verschillende cilinderlengtes
- Aanpasbaar voor elke toepassing
- Dataleverancier voor Industrie 4.0
Typische toepassingen zijn de detectie van de aanvoer in spuitgietmachines of automatische schroefmachines, de positionering van de laskop bij ultrasoon lassen of de bewaking van de spanning van foliën op verpakkingsmachines.
INDUSTRIEËN
- Verwerking van kunststoffen
- Automobielindustrie
BELANGRIJKE FUNCTIES
- Acht varianten voor meetbereiken van 32 mm tot 256 mm
- IO-Link 1.1
- Snelle en eenvoudige montage van bovenaf
GERELATEERDE CONTENT
In één oogopslag: Procesoptimalisatie met IO-Link
IO-Link is essentieel om de weg te effenen voor een efficiënte, digitale productie
Technologie pagina: Voor wie meer wil weten
Technische achtergrond informatie over de IO-Link communicatie standaard
PRODUCT DATA
Alle details over de WIM-IOL magneetveldsensoren
Goedkeuringen, databladen, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer
Select Country
Turck worldwide