Nu ook met CANopen: Turck's inclinometers met een hybride meetprincipe voor maximale precisie in dynamische toepassingen
Dynamische Inclinometers met CANopen
Turck's MEMS/gyroscoop sensoren nu ook beschikbaar met CANopen interface voor mobiele apparatuur
Turck biedt haar QR20 inclinometers nu ook aan met een CANopen interface en breidt daarmee de bestaande reeks uit met IO-Link, schakelende en analoge uitgangen. De nieuwe CANopen hellingsmeters met hun grote voedingsbereik van 8 tot 36 VDC en de E1 goedkeuring zijn ideaal voor gebruik in mobiele machines zoals wielladers, kippers en telescoophoogwerkers. De gepatenteerde waterpasfunctie maakt een snelle en eenvoudige installatie mogelijk.
Voordelen
- Eenvoudige installatie dankzij waterpasfunctie
- Hoge beschikbaarheid dankzij schokbestendigheid tot 200 g en IP69K-bescherming
- Snelle en nauwkeurige sensorgegevens voor exacte regeling in dynamische toepassingen
Precisie door de fusie van gyroscoop- en MEMS-sensortechnologie
Alle QR20 inclinometers zijn verkrijgbaar als enkelassige apparaten voor statische (B1N) of dynamische toepassingen (B1NF) en als dubbelassige sensoren voor statische (B2N) of dynamische toepassingen (B2NF). De inclinometers maken gebruik van een combinatie van een gyroscoopsignaal en MEMS versnellingsmeting, waardoor ze schokken en trillingen beter compenseren dan conventionele sensoren. Dit zorgt voor nauwkeurige en stabiele metingen, zelfs in bewegende of trillende omgevingen.
INDUSTRIEËN
- Mobile equipment
- Machinebouw
- Logistiek
BELANGRIJKE FUNCTIES
- Snelle en nauwkeurige inclinometing in dynamische toepassingen
- Gepatenteerde waterpasfunctie voor eenvoudige aanpassing
- Hoge schokbestendigheid (200g) en groot spanningsbereik (8-36 VDC)
GERELATEERDE CONTENT
Elevator Pitch: Sensorcombinatie inclinatie met gyroscoop
Krijg snel inzicht in voordelen en functies in 90 seconden
Inclinometer versnelt uitlijning platform
Inclinometer met fusietechnologie verbetert de uitlijning van het platform in blaasgietmachines
Familielid: Inclinometer sensoren met analoge uitgang
Meer informatie over Turck's inclinometer sensoren met samengesmolten MEMS/gyroscoop signaal met conventionele analoge uitgang
Familielid: B1NF en B2NF Inclinometers met IO-Link
Meer informatie over de B1NF en B2NF eenassige en tweeassige inclinometers voor snelle regelcircuits
Familielid: Inclinometers met schakeluitgang
Meer informatie over Turck inclinometers met een gecombineerd MEMS- en gyroscoopsignaal en schakeluitgang voor bewegende toepassingen
PRODUCT DATA
Alle details over de Inclinometer B1N360V met CANopen: Enkelassig, statisch
Goedkeuringen, datasheets, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer
Alle details over de Inclinometer B2N85H met CANopen: Dubbele as, statisch
Goedkeuringen, datasheets, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer
Alle details over de Inclinometer B1NF360V met CANopen: Enkelassig, dynamisch
Goedkeuringen, datasheets, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer
Alle details over de Inclinometer B2NF85H met CANopen: Dubbele as, dynamisch
Goedkeuringen, datasheets, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer
DIGITALE SHOWCASE
Select Country
Turck worldwide