

TBIL-EMN-16DXP: De nieuwe IO-Link hub van Turck voor standaardtoepassingen
IO-Link hub voor standaardtoepassingen
De nieuwe I/O-hub van Turck biedt een kosteneffectieve verbinding voor digitale signalen in IO-Link-toepassingen met gematigde vereisten
Turck breidt zijn IO-Link-portfolio uit met een compacte IO-Link-hub met 16 universele digitale in- en uitgangen. De TBIL-EMN-16DXP maakt een economische aansluiting van digitale signalen via IO-Link mogelijk, met name voor toepassingen zonder verhoogde eisen op het gebied van stroomsterkte of schokbestendigheid. Typische toepassingsgebieden zijn transportsystemen in intralogistiek, testlijnen in batterijassemblage of eenvoudige automatiseringsoplossingen in serieproductie. Voor veeleisendere omgevingen blijft Turck de krachtigere varianten van de TBIL-serie aanbieden – met uitgebreide bescherming, hogere stroomsterkte of ATEX-goedkeuring.
Voordelen
- Kostenefficiënte oplossing voor toepassingen met gemiddelde eisen
- Universele I/O's zonder configuratie vereenvoudigen de inbedrijfstelling en het voorraadbeheer
- Compacte IP67-behuizing maakt direct gebruik in het veld mogelijk zonder extra schakelkast
De 16 universele poorten van de TBIL-EMN-16DXP kunnen flexibel worden gebruikt als ingangen of uitgangen zonder configuratie. Met een maximale uitgangsstroom van 350 mA per kanaal voldoet de hub betrouwbaar aan de eisen van typische industriële toepassingen. Zelfs zonder volledige inkapseling kan de kunststof behuizing van de modules dankzij beschermingsklasse IP67 direct in het veld worden gebruikt.
INDUSTRIEËN
- Logistiek en intralogistiek
- Batterijproductie
- Assemblageautomatisering
BELANGRIJKE FUNCTIES
- 16 digitale poorten, flexibel te gebruiken als ingangen of uitgangen
- Max. 350 mA uitgangsstroom per kanaal
- Temperatuurbereik van -25 °C tot +60 °C
GERELATEERDE CONTENT

In één oogopslag: Procesoptimalisatie met IO-Link
IO-Link is essentieel om de weg te effenen voor een efficiënte, digitale productie

Technologie pagina: Voor wie meer wil weten
Technische achtergrond informatie over de IO-Link communicatie standaard

In één oogopslag: Digitale Rollerbanen
Modularisering en digitalisering verhogen de flexibiliteit, schaalbaarheid en beschikbaarheid van uw transportbandtechnologie. Meer informatie!
PRODUCT DATA

Datablad van de IO-Link Hub TBIL-EMN-16DXP
Lees meer over de functies, technische specificaties en toepassingsdetails in ons datablad

Gebruiksaanwijzing: IO-Link Hub TBIL-EMN-16DXP
Alle details over installatie, inbedrijfstelling en parameterinstelling vindt u in onze gebruiksaanwijzing
DIGITALE SHOWCASE
Select Country
Turck worldwide