Nu als standaard eigenschap: OPC UA vereenvoudigt de communicatie van industriële hardware met IT systemen.
IP67 RFID Interface met OPC UA Server
10/18 – Turck's TBEN-L RFID module met een geïntegreerde OPC UA server vereenvoudigt de aansluiting van fabrieksautomatisering met de IT wereld
Mülheim, 17 april 2018Turck presenteert een IP67 RFID interface met een geïntegreerde OPC UA server. De platform onafhankelijke OPC UA communicatie standaard maakt het mogelijk om de TBEN-L OPC UA met RFID systemen eenvoudig te integreren in systemen zoals ERP, MES of cloud systemen alsmede in besturingen. Verificatie en geïntegreerde beveiligingsprotocollen beschermen de communicatie tussen de systemen voor onbevoegde toegang en manipulatie.
De TBEN-L5-4RFID-8DXP-OPC-UA module voldoet aan de bijbehorende specificatie voor Auto-ID-apparaten. Deze standaard maakt het de klant mogelijk om apparaten uit te wisselen tussen de Auto-ID systemen van verschillende fabrikanten. De standaard specificatie voor het gebruik van RFID en barcode lezers besparen de klanten fabrikant specifieke programmering en vereenvoudigen de integratie in de bovenligende systemen waardoor een systeem integrator vaak niet meer nodig is.
Zoals de andere TBEN-L-RFID modules beschikt ook de robuuste OPC UA RFID module over de hoge beschermingsgraad (IP65/67/69K) evenals vier RFID interfaces voor het aansluiten van HF en/of UHF schrijf-/leeskoppen. Acht additionele universele kanalen kunnen als ingang of als uitgang gebruikt worden. Dit vereenvoudigd het aansluiten van sensoren als triggersignalen of actuatoren zoals indicatie verlichting voor bevestiging van processen.
Turck presenteert een IP67 RFID interface met een geïntegreerde OPC UA server. De platform onafhankelijke OPC UA communicatie standaard maakt het mogelijk om de TBEN-L OPC UA met RFID systemen eenvoudig te integreren in systemen zoals ERP, MES of cloud systemen alsmede in besturingen. Verificatie en geïntegreerde beveiligingsprotocollen beschermen de communicatie tussen de systemen voor onbevoegde toegang en manipulatie.
De TBEN-L5-4RFID-8DXP-OPC-UA module voldoet aan de bijbehorende specificatie voor Auto-ID-apparaten. Deze standaard maakt het de klant mogelijk om apparaten uit te wisselen tussen de Auto-ID systemen van verschillende fabrikanten. De standaard specificatie voor het gebruik van RFID en barcode lezers besparen de klanten fabrikant specifieke programmering en vereenvoudigen de integratie in de bovenligende systemen waardoor een systeem integrator vaak niet meer nodig is.
Zoals de andere TBEN-L-RFID modules beschikt ook de robuuste OPC UA RFID module over de hoge beschermingsgraad (IP65/67/69K) evenals vier RFID interfaces voor het aansluiten van HF en/of UHF schrijf-/leeskoppen. Acht additionele universele kanalen kunnen als ingang of als uitgang gebruikt worden. Dit vereenvoudigd het aansluiten van sensoren als triggersignalen of actuatoren zoals indicatie verlichting voor bevestiging van processen.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide