De Q4X detecteert alle transparante objecten met het grootste gemak
Q4X robuuste sensoren voor Clear Object Detection
Betrouwbaar detecteren van transparante objecten was altijd al een uitdaging. Dat is nu helemaal voorbij met de introductie van de robuuste Q4X Clear Object Detection sensor.
De Q4XCOD sensor is nu leverbaar in een exclusieve Clear Object Detection uitvoering. Het is mogelijk om alle uitdagende transparante objecten betrouwbaar te detecteren ongeacht de hoek of vorm van het object. Er is geen reflector nodig voor de werking waardoor het de gebruikers mogelijk maakt om éénvoudig de achtergrond van de applicatie in te leren d.m.v. een teachknop en de sensor is klaar voor gebruik.
Deze VIDEO laat zien hoe éénvoudig de Q4X werkt en is in te stellen.
De Q4X Clear Object Detection sensor is ideaal voor detectie, tellen, aan- of afwezigheid van transparante objecten zoals:
- Plastic (PET) of glazen flessen
- Plastic containers of trays
- Krimpfolies en verpakkingsmateriaal
- Glinsterende transparante objecten
- Flessen met dunne wanden of gekleurde flessen
De Q4X is uitermate geschikt voor de Food & Beverage industrie vanwege de chemisch resistente behuizing van roestvaststaal, een beschermingsklasse van IP67, IP68 en IP69K en certificering voor Ecolab en FDA.
Neem contact met ons op en daag de Q4X uit voor een praktijktest in uw meest uitdagende applicatie!
Select Country
Turck worldwide