

XS26-2 uitbreidbare veiligheidsbesturing biedt een eenvoudige veiligheidsoplossing voor grotere installaties met meerdere zones en veiligheidsapparatuur
Uitbreidbare compacte veiligheidsbesturing
03/15 XS26-2 met Boole logica voor flexibele programmering in vele applicaties
Mülheim, 11 maart 2015De nieuwe veiligheidsbesturing XS26-2 van Turck's safety partner Banner Engineering bewaakt uiteenlopende veiligheidsapparatuur zoals noodstop knoppen, trekkabels, veiligheidsdeuren en tweehandenbesturingen. Hij is opgenomen in een 45 mm brede en 110 mm hoge (compacte) DINrail behuizing die ruimte in de schakelkast bespaart. Qua veiligheidsniveau is hij gecertificeerd voor veiligheidscategorie 4, Performance Level e.
De bijbehorende software is beschikbaar in tien talen en middels Boole's logica te programmeren en modulair uit te breiden. Dit biedt de gebruiker maximale flexibiliteit bij de besturing van klassieke of veiligheidsgerelateerde automatiseringsopgaven. De voorgeprogrammeerde functiebouwstenen van de software vereenvoudigen de installatie van deze apparatuur.
De basis controller is uitgerust met 26 ingangen en twee redundante veiligheidsuitgangen die de mogelijkheid bieden om veiligheidsapparatuur zonder relais module aan de besturing te koppelen. Acht van de 26 ingangen zijn ook als uitgang te configureren. Wanneer deze opties niet voldoende zijn, zijn op de basis controller maximaal acht optionele uitbreidingsmodulen aan te sluiten. Hiermee zijn maximaal 128 I/O apparaten te bewaken waarmee de veiligheidsbesturing ook geschikt is voor middelgrote en grote machines en productielijnen.
De intuïtieve grafische bediening van de meegeleverde software vereenvoudigt de inrichting van de besturing. Ook handig is de realtime display voor het configureren van functiediagrammen voor het bewaken van de machine.
Meer informatie
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide