De PSM24-3G.1 en PSM24-N.1 voedingsmodules maken excom geschikt voor IIoT
IIoT Power Supply voor excom I/O Systeem
Nieuwe voedingsmodules maken voorspellend onderhoud mogelijk, evenals bewaking en optimalisatie voor toepassingen met hoge beschikbaarheid - zelfs in ATEX Zone 2
Turck heeft de voedingsmodules van zijn excom hoogbeschikbaarheidssysteem geüpgraded met twee varianten voor IIoT-data. De PSM24-3G.1 levert stroom aan excom systemen in zone 2/22, terwijl de PSM24-N.1 stroom levert aan excom systemen in de veilige zone (N-systeem). De compatibiliteit met eerdere voedingsmodules blijft behouden. Voedingsredundanties kunnen worden gemaakt met een combinatie van oude en nieuwe modules. De extra IIoT-gegevens van de nieuwe modules worden ook overgedragen via de Ethernet-gatewaymodules.
Voordelen
- Compatibel met bestaande voedingsmodules - ook in redundantie
- Uniform systeemlandschap van de veilige omgeving tot Zone 1/21
- Investeringsbescherming omdat de nieuwe voedingsmodule ook in bestaande toepassingen kan worden gebruikt
IIoT-gegevens en investeringsbescherming
De nieuwe voedingsmodules van Turck garanderen de operationele capaciteit van het I/O-systeem op lange termijn. Dankzij de compatibiliteit met eerdere voedingsmodules en excomsystemen kunnen bestaande excom-installaties worden uitgebreid met IIoT-functies. De systemen voeren diagnostische gegevens uit in overeenstemming met NAMUR NE107 via de Ethernet-gateway. Procesgegevens zijn ook toegankelijk via een parallelle leestoegang zonder de integriteit van de procescommunicatie aan te tasten. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor voorspellende onderhoudssystemen of monitoring- en optimalisatiemaatregelen (M+O).
Bestaande systeemvoordelen blijven behouden
excom is het meest compacte I/O-systeem van de redundante systemen voor toepassingen met hoge beschikbaarheid en Ex-gebieden. Een ander kenmerk dat excom onderscheidt van vergelijkbare systemen is de gesloten systeemgoedkeuring. Afzonderlijke componenten kunnen dus worden toegevoegd aan excom systemen - zonder de noodzaak voor extra goedkeuring. Dankzij deze kenmerken wordt het systeem wereldwijd gebruikt in meerdere toepassingen in de olie-, gas- en chemische industrie en in de farmaceutische industrie.
INDUSTRIEËN
- Chemische industrie
- Olie en gas industrie
- Alle proces industrieën met explosie gevaarlijke omgevingen
BELANGRIJKSTE FUNCTIES
- Diagnosegegevens in overeenstemming met NE 107 via Ethernet-gateway
- Hot swappable: modules verwisselen tijdens bedrijf
- Temperatuur bereik -40 ā¦ +70°C
GERELATEERDE CONTENT
Video: Voorspellend onderhoud op explosiegevaarlijke plaatsen
De excom Ethernet-gateways van Turck dragen geselecteerde gegevens over naar lokale servers, de Turck cloud of andere clouddiensten en zorgen zo voor een hoge transparantie en veiligheid van IIoT in gevaarlijke omgevingen. Leer meer in de video!
Whitepaper: Ethernet in explosiegevaarlijke omgevingen
Lees meer over de voordelen, mogelijkheden en technische uitdagingen van het gebruik van Industrial Ethernet in explosie gevaarlijke omgevingen van de procesautomatisering.
Ethernet-gebaseerde automatisering van modulaire skids in gevaarlijke omgevingen
Ruimtebesparend en eenvoudig te combineren dankzij ethernetcommunicatie
In één oogopslag: Veilig gebruik van ethernet in Ex omgevingen
Voorspellend onderhoud: Analyseer uw procesgegevens tot in zone 0
Technologie pagina: Ethernet in gevaarlijke omgevingen
Technische achtergrond informatie over ethernet in gevaarlijke omgevingen
PRODUCT DATA
Alle details over de voedingsmodules PSM24
Goedkeuringen, databladen, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer
DIGITALE SHOWCASE
Select Country
Turck worldwide