Gegarandeerde compatibiliteit: Alle componenten van de UHF RFID-gates zijn perfect op elkaar afgestemd.

UHF RFID gates als totaalpakket

Turck's “Plug & Work” pakket bevat alle componenten die nodig zijn voor het instellen en bedienen van de RFID gates programmeren is niet nodig

Turck heeft nu complete oplossingen gelanceerd voor het opzetten van RFID gates voor identificatietaken in logistieke en intralogistieke processen, zoals voor de betrouwbare registratie van inkomende en uitgaande goederen. Alle componenten, inclusief de bijbehorende middleware en software, zijn zo op elkaar afgestemd dat de gebruiker de gates zonder verdere programmering kan installeren en in gebruik kan nemen. Naast de software bestaat het complete pakket uit een Q180 UHF-lezer met vier antennes, vier coaxkabels, een ethernetkabel en de traverse en zijpanelen voor de montage van de lezer en antennes.

Voordelen

  • Hoge detectiebetrouwbaarheid dankzij gecoördineerd compleet systeem
  • Bespaart tijd, omdat er niet lang gezocht hoeft te worden naar compatibele componenten 
  • Snel klaar voor gebruik dankzij eenvoudige inbedrijfstelling en flexibel mechanisch ontwerp

Middleware en expertkennis inbegrepen

De Q180 UHF lezer is uitgerust met een vooraf geïnstalleerde software-interface met gestandaardiseerde RFID-functies en REST API. Dit complete pakket bespaart gebruikers en systeemintegrators dure advies- en programmeringsdiensten. Omdat de componenten perfect op elkaar zijn afgestemd, minimaliseren gebruikers het risico op een slechte investering en verhogen ze de registratiebetrouwbaarheid van de oplossing. Gestandaardiseerde interfaces en een installatie zonder programma's maken het ook eenvoudiger om de ingebruikname van de identificatiepunten te plannen.


INDUSTRIEËN

  • Logistiek en intralogistiek
  • Productie logistiek voor alle sectoren

BELANGRIJKE FUNCTIES

  • Geprefabriceerd mechanisch systeem voor foutloze montage
  • Bulkdetectie met behulp van externe antennes op vooraf gedefinieerde posities
  • Gebruiksklare software met gestandaardiseerde interface vergemakkelijkt integratie

GERELATEERDE CONTENT

Product video: UHF RFID Gates

Bekijk de structuur, onderdelen en functies van de RFID Gate in de geanimeerde product video


Whitepaper: Zes factoren om te overwegen bij het kiezen van de juiste RFID UHF Tag

Welke invloed hebben materiaal, ontwerp, temperatuur en andere aspecten van je toepassing op de keuze van de juiste gegevensdrager? Vind de juiste RFID-tag voor jouw project met onze whitepaper. 


Webinar: RFID Gates in de logistiek

Veel proces- en fabrieksplanners streven naar volledige transparantie in volledige waardeketens en toeleveringsketens. Hoe kan dit doel van end-to-end registratie worden bereikt zonder handmatige stappen uit te voeren? RFID-gates kunnen het antwoord zijn. Leer meer in onze opgenomen webinar!


Toepassing: Snelle tagdetectie bij poorten van magazijnen

Multiplexbediening met externe antennes op UHF RFID lees/schrijfkop Q300. Meer informatie!


Productnieuws: RFID tunneloplossing voor intralogistiek

De kant-en-klare UHF RFID tunnel van Turck voor transportbandtoepassingen is klaar voor onmiddellijk gebruik, kan flexibel worden geïntegreerd en zorgt voor nauwkeurige tracering in de intralogistiek.


In een oogopslag: Track en Trace voor Intralogistiek

Duurzame tijd- en kostenoptimalisatie voor productielogistiek met RFID


In één oogopslag: Digitaliseer uw goederenstroom met RFID systemen

Betrouwbare processen in productie en logistiek


Technologie Pagina: Voor degenen die meer willen weten

Technische achtergrondinformatie over RFID


PRODUCT DATA

Alle details over de UHF RFID Gates

Goedkeuringen, databladen, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer


DIGITALE SHOWCASE

Digital Innovation Park

Lees meer over de nieuwste automatiseringstrends in onze digitale showcase


Select Country

Turck worldwide

Naar boven