Turck's UHF RFID-tunnel: klaar voor onmiddellijk gebruik voor precieze multitagdetectie en naadloze integratie in intralogistieke processen

RFID tunneloplossing voor intralogistiek

De kant-en-klare UHF RFID-tunnel van Turck voor transportbandtoepassingen is klaar voor onmiddellijk gebruik, kan flexibel worden geïntegreerd en zorgt voor nauwkeurige tracering in de intralogistiek.

De nieuwe UHF-SYS-TUNNEL RFID-tunnel van Turck biedt een kant-en-klare, flexibele detectieoplossing voor de automatisering van intralogistieke processen. De no-code technologie en een gestandaardiseerde interface vereenvoudigen de integratie in bestaande systemen en versnellen zo de gegevensverwerving en procesintegratie. De RFID-tunnel is ontworpen voor een breed scala aan toepassingen in de goederenstroom op transportbandtoepassingen en is ideaal voor inkomende en uitgaande inspecties en bulkdetectie in productie en magazijnlogistiek. De multi-tag functie en de gesloten behuizing zorgen voor betrouwbare detectie, zelfs bij grote hoeveelheden goederen.

Voordelen

  • Eenvoudige procesintegratie dankzij no-code technologie
  • Snelle inbedrijfstelling en flexibel mechanisch ontwerp dankzij RFID-compleet pakket
  • Hoge detectiebetrouwbaarheid met vooraf gedefinieerd, bewezen systeem

Kant-en-klare oplossing vereenvoudigt montage

De alles-in-één oplossing bestaat uit een UHF-lezer met vier krachtige antennes, bijpassende coaxkabels en een gesloten tunnelbehuizing met alle beugels en schroeven voor een snelle installatie. De geprefabriceerde mechanische structuur en de gestandaardiseerde set met slechts één onderdeelnummer maken een foutloze en snelle inbedrijfstelling mogelijk.


INDUSTRIEËN

  • Logistiek en intralogistiek
  • Productie logistiek voor alle sectoren

BELANGRIJKE FUNCTIES

  • Betrouwbaar bulklezen met UHF-lezer en vier externe antennes in een gesloten behuizing
  • Inclusief vooraf geïnstalleerde software met gestandaardiseerde interfaces
  • Alles-in-één pakket inclusief mechanische componenten voor het opzetten van de tunnel
  • Eén bestelnummer voor een complete oplossing

GERELATEERDE CONTENT

Product video: RFID Tunnel oplossing

Bekijk de structuur, onderdelen en functies van de RFID Gate in de geanimeerde productvideo


Toepassing: UHF RFID-tunnel voor goederenidentificatie op transportbanden

Compleet pakket voor het opzetten van leestunnels vereenvoudigt betrouwbare identificatie van RFID-tags en retournerende ladingdragers in logistiek en productie


Productnieuws: UHF RFID gates als totaalpakket

Turck's “Plug & Work” pakket bevat alle componenten die nodig zijn voor het instellen en bedienen van de RFID poorten - programmeren is niet nodig. Lees meer over de voordelen, industrieën en belangrijkste functies!


In een oogopslag: Track en Trace voor Intralogistiek

Duurzame tijd- en kostenoptimalisatie voor productielogistiek met RFID


In één oogopslag: Digitaliseer uw goederenstroom met RFID systemen

Betrouwbare processen in productie en logistiek


Technologie Pagina: Voor degenen die meer willen weten

Technische achtergrondinformatie over RFID


PRODUCT DATA

Alle details over de UHF-SYS-TUNNEL RFID Tunnel

Goedkeuringen, databladen, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer


DIGITALE SHOWCASE

Digital Innovation Park

Lees meer over de nieuwste automatiseringstrends in onze digitale showcase


Select Country

Turck worldwide

Naar boven