Gereedschap identificatie met password bescherming: R10 en R12 in-metal tags en TB-Q08 compacte schrijf-/leeskop van Turck
Compacte RFID schrijf-/leeskop
08/15 Turck's nieuwe TB-Q08 HF schrijf-/leeskop is met name geschikt voor gebruik in krappe inbouwsituaties
Mülheim, 11 maart 2015De TB-Q08 van Turck is momenteel een van de kleinste ISO 15693-conforme RFID schrijf-/leeskop op de markt met beschermingsgraad IP67. Ondanks de compacte afmeting van 32 x 20 x 8 mm, bevinden zowel de antenne als de elektronica zich in één behuizing. Twee rondom zichtbare LED’s geven de functionerende voeding én de actieve schrijf-/leeskop voortgang aan.
Dankzij het compacte, rechthoekige ontwerp en de 15 cm lange connectorkabel met een M12 connector, is de TB-Q08 heel geschikt voor gebruik in krappe inbouwsituaties, zoals in kleine montage- en transportlijnen. De nieuwe schrijf-/leeskop kan goed toegepast worden bij onder andere spuitgieten.
Password-functies
Vooral in combinatie met de nieuwe R10 en R12 tags, kan de TB-Q08 zijn voordelen volledig benutten bij de identificatie van metalen objecten. De nieuwe 10 en 12 mm diameter tags kunnen direct in het metaal gemonteerd worden. Ze zijn voorzien van een chip die password-functies ondersteunt. De gebruiker kan, in combinatie met Turck’s BL ident RFID systeem, eenvoudig merkbescherming, toegangsbeveiliging en toegangsrechten implementeren.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide