Varianten van Turck sensor tags kunnen tevens gemeten waarden verzamelen en opslaan voor meerdere uren
Sensor en RFID Tag in één
08/17 – Turck's HF-RFID sensor tag meet en slaat de gemeten waarden op zoals temperatuur en druk en kunnen uitgelezen worden zonder contact
Mülheim, 29 maart 2017Voor geïnteresseerde klanten kan Turck applicatie specifieke RFID tags ontwikkelen en produceren met een geïntegreerde sensor functie. De sensor tags meten en slaan de proceswaarden op zoals temperatuur of druk in bewegende componenten. Het sensor element kan uitgewisseld worden en kan tevens gebruikt worden voor meting van vochtigheid, magnetische velden, reed contacten of inductieve sensoren. De sensor tags worden voorzien van stroom en uitlezing via een HF-RFID schrijf-/leeskop. Zelfs de opslag van de data is mogelijk zonder contact met de schrijf-/leeskop door middel van gebruikt van een separate energiebron. Afhankelijk van de frequency en het type meting evenals de omgevingsvariabelen, ingestelde meetcycli kan de data voor meerdere uren opgeslagen worden.
Turck's sensor tags zijn geschikt voor applicaties waarin gemeten waarden of andere data bewaakt en opgeslagn moet worden zonder contact. Ook zijn ze geschikt voor applicaties met bewegende elementen welke voorheen aangeloten werden met sleepring oplossingen wat een hoge graad van onderhoud met zich meebrengt. Een voorbeeld is de identificatie van walsen, inclusief de opslag van processpecifieke parameters. Tevens kunnen ze ook gebruikt worden wanneer er data verzameld dient te worden zonder contact uit afgesloten ruimtes of niet te bereiken locaties. De gebruiker kan ook conventionele RFID functies gebruiken voor identificatie van objecten op de normale manier.
Elke applicatie stelt verschillende eisen voor het gebruik van sensor tags - van de mechanische eigenschappen tot de gemeten waarden en van het sensorbereik tot aan de resolutie. Turck ontwikkelt daarom de HF sensor tags individueel voor elke klantspecifieke applicatie.
Voor geïnteresseerde klanten kan Turck applicatie specifieke RFID tags ontwikkelen en produceren met een geïntegreerde sensor functie. De sensor tags meten en slaan de proceswaarden op zoals temperatuur of druk in bewegende componenten. Het sensor element kan uitgewisseld worden en kan tevens gebruikt worden voor meting van vochtigheid, magnetische velden, reed contacten of inductieve sensoren. De sensor tags worden voorzien van stroom en uitlezing via een HF-RFID schrijf-/leeskop. Zelfs de opslag van de data is mogelijk zonder contact met de schrijf-/leeskop door middel van gebruikt van een separate energiebron. Afhankelijk van de frequency en het type meting evenals de omgevingsvariabelen, ingestelde meetcycli kan de data voor meerdere uren opgeslagen worden.
Turck's sensor tags zijn geschikt voor applicaties waarin gemeten waarden of andere data bewaakt en opgeslagn moet worden zonder contact. Ook zijn ze geschikt voor applicaties met bewegende elementen welke voorheen aangeloten werden met sleepring oplossingen wat een hoge graad van onderhoud met zich meebrengt. Een voorbeeld is de identificatie van walsen, inclusief de opslag van processpecifieke parameters. Tevens kunnen ze ook gebruikt worden wanneer er data verzameld dient te worden zonder contact uit afgesloten ruimtes of niet te bereiken locaties. De gebruiker kan ook conventionele RFID functies gebruiken voor identificatie van objecten op de normale manier.
Elke applicatie stelt verschillende eisen voor het gebruik van sensor tags - van de mechanische eigenschappen tot de gemeten waarden en van het sensorbereik tot aan de resolutie. Turck ontwikkelt daarom de HF sensor tags individueel voor elke klantspecifieke applicatie.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide