

De firmware-update vereenvoudigt de bediening van het excom I/O-systeem en breidt de functionaliteit ervan uit
IIoT-functies voor excom Ethernet I/O-systeem
Firmware-update voegt functies zoals webserver, "HCiR" en parallelle toegang tot HART-apparaten toe aan excom Ethernet-gateways
De FW 1.6.0 firmware-update voor de GEN-3G en GEN-N Ethernet-gateways van Turck voor het excom I/O-systeem verbetert de IIoT-mogelijkheden en vereenvoudigt zowel het systeemonderhoud als de inbedrijfstelling. HCiR (Hot Configuration in Run) maakt nu ook apparaatvervanging, -uitbreidingen of -onderhoud mogelijk tijdens bedrijf in explosiegevaarlijke omgevingen en toepassingen met hoge beschikbaarheid. Het wijzigen van configuraties tijdens bedrijf is mogelijk met Ethernet/IP (CIP) of Modbus TCP.
Voordelen
- Vervanging en onderhoud van apparatuur nu ook in explosiegevaarlijke omgevingen tijdens bedrijf dankzij HCiR
- Vereenvoudigde configuratie en bediening van het systeem via de geïntegreerde webserver van de gateway
Vereenvoudigde configuratie en bediening
De nieuwe firmware van Turck vereenvoudigt ook de configuratie en bediening van het systeem via de geïntegreerde webserver van de gateway. Naast de proces- en diagnosegegevens wordt informatie zoals apparaattype, ID-nummer, hardware- en firmwareversie direct in het apparaatoverzicht weergegeven. De directe toegang tot de HART-veldapparatuur maakt ook het uitlezen van dynamische variabelen, apparaat-ID's, tags enz. mogelijk.
Onderlinge koppeling van modules van verschillende fabrikanten
Voor een eenvoudige interconnectie van verschillende installatiemodules van verschillende fabrikanten ondersteunt Turck nu ook Module Type Package (MTP) via haar TBEN-L-PLC of TX700 Codesys controllers. Klanten profiteren van MTP door kortere inbedrijfstellingstijden en verbeterde interoperabiliteit. De multiprotocol-eigenschappen van het excom-systeem vergemakkelijken de modularisering van installaties aanzienlijk, aangezien het systeem communiceert met alle besturingssystemen die Profinet, Ethernet/IP of Modbus TCP gebruiken.
BELANGRIJKE FUNCTIES
- Webserver voor eenvoudige configuratie en bediening
- Weergave van aanvullende hardware- en firmwaregegevens
- Directe toegang tot HART-veldapparatuur
- Eenvoudige interconnectie van verschillende systeemmodules via Module Type Package (MTP)
- Vereenvoudigde modularisering van installaties dankzij de multiprotocolkenmerken van het excom-systeem
GERELATEERDE CONTENT

Video: Voorspellend onderhoud op explosiegevaarlijke plaatsen
De excom Ethernet-gateways van Turck dragen geselecteerde gegevens over naar lokale servers, de Turck cloud of andere clouddiensten en zorgen zo voor een hoge transparantie en veiligheid van IIoT in gevaarlijke omgevingen. Leer meer in de video!

Ethernet-gebaseerde automatisering van modulaire skids in gevaarlijke omgevingen
Ruimtebesparend en eenvoudig te combineren dankzij ethernetcommunicatie

Ruimtebesparende Ethernet signaal connectie in de I&C Room
excom Ethernet maakt data gestuurde procesoptimalisatie mogelijk voor retrofitting

In één oogopslag: Veilig gebruik van ethernet in Ex omgevingen
Voorspellend onderhoud: Analyseer uw procesgegevens tot in zone 0

Technologie pagina: Ethernet in gevaarlijke omgevingen
Technische achtergrond informatie over ethernet in gevaarlijke omgevingen
PRODUCT DATA

Alle details over de GEN-3G Ethernet Gateway
Goedkeuringen, databladen, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer
Select Country
Turck worldwide