De compacte TNIC switches zorgen voor optimaal ruimtegebruik in de schakelkast
Compacte switches voor de schakelkast
Turck lanceert robuuste, kostenefficiënte TNIC switch serie met compacte metalen behuizing en breed spannings- en temperatuurbereik
Turck breidt de TNIC-serie uit met unmanaged switches met de kleinst mogelijke behuizingsafmetingen en een robuuste volledig metalen behuizing. Deze eigenschappen maken een optimaal gebruik van de ruimte in de schakelkast mogelijk voor het creëren van efficiënte en kostenbesparende netwerkoplossingen.
Voordelen
- Efficiënt gebruik van kostbare kastruimte
- Kosteneffectieve netwerkoplossingen
- Flexibele voedingsopties
Robuuste onbeheerde switches met IP30-bescherming
Een breed spanningsbereik van 6 tot 36 VDC maakt een flexibele voeding mogelijk. Hun brede bedrijfstemperatuurbereik tussen -40 en +70 °C garandeert een betrouwbare werking, zelfs in schakelkasten op blootgestelde locaties. De robuuste unmanaged switches van de TNIC-serie met bescherming tot IP30 zijn verkrijgbaar met 5, 8 of 16 poorten voor Fast Ethernet en 5 en 8 poorten voor Gigabit Ethernet. De nieuwe TNIC-serie vervangt de vorige SE20-serie.
BELANGRIJKE FUNCTIES
- Groot spanningsbereik (6 tot 36 VDC)
- Groot temperatuurbereik (-40 tot +70 °C)
- Veelzijdige aansluitmogelijkheden (Fast Ethernet en Gigabit Ethernet)
GERELATEERDE CONTENT
In één oogopslag: Gedecentraliseerd gegevensdeheer in Industrial Internet of Things (IIoT)
Hoe houden processen hun prestaties en flexibiliteit ondanks de digitalisering en hoge datasnelheden? Hoe kunnen industriële netwerken veilig en met een hoge beschikbaarheid tegelijkertijd worden geëxploiteerd?
Lid van de familie: Unmanaged IP67-Switch
Meer informatie over de kostenefficiënte unmanaged switches van Turcks met IP67: de twee TBEN-Lx-SE-U1 hebben acht 100 Mbit poorten voor een efficiënt netwerk van cellen die geen beheerde functies nodig hebben.
PRODUCT DATA
Alle details over de TNIC serie met Unmanaged Switches
Goedkeuringen, databladen, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer
DIGITALE SHOWCASE
Select Country
Turck worldwide