De lees-/schrijfkoppen bieden in combinatie met de RFID tag verschillende mogelijke variaties voor verschillende toepassingen

RFID lees-/schrijfkoppen en tags in miniatuurformaat

De compacte HF RFID oplossing van Turck in een M12-behuizing maakt eenvoudige identificatie van miniatuurobjecten mogelijk

Turck breidt zijn RFID productportfolio uit met vier lees-/schrijfkoppen in een M12-behuizing en een in-metal tag in het compacte formaat van 4 x 3 millimeter. De combinatie van miniatuurtag en lees-/schrijfkop maakt de identificatie van zeer kleine metalen voorwerpen in zeer beperkte ruimtes mogelijk. Hierdoor kunnen toepassingen ter bescherming tegen piraterij voor reserveonderdelen en verbruiksartikelen worden geïmplementeerd. Typische toepassingen voor deze oplossing zijn te vinden in de machinebouw, houtverwerkingsmachines of CNC-bewerkingsgereedschappen, maar ook in verpakkingstechnologie en elektronicaproductie.

Voordelen

  • Investeringsbescherming door bescherming tegen piraterij
  • Digitaal naamplaatje en opslag van geschiedenis en instelling ook voor miniatuurobjecten 
  • Veelgebruikte SLIX2-chip geschikt voor gebruik buiten de fabrieksgrenzen 
  • Snelle installatie, aangezien een inmetal tag geen extra beschermende maatregelen vereist
  • Bijzonder voordelig voor installatie in HF-busmodus

Betrouwbare componentidentificatie met geïntegreerde beveiliging
Met 316 bytes aan beschikbaar geheugen en wachtwoordbeveiliging kan de minitag met de SLIX-chip van NXP worden gebruikt als een digitaal naamplaatje voor unieke componentidentificatie. Hierdoor kunnen gegevens van de fabrikant, technische specificaties of de servicegeschiedenis worden opgeslagen om effectieve bescherming tegen piraterij in machines of andere toepassingen te implementeren. De wachtwoordfunctie van de tag biedt bescherming tegen onbevoegd lezen en schrijven van informatie. Alternatieve oplaadmodellen kunnen ook worden geïmplementeerd door machinetijden en servicetijden van onderdelen te registreren.

Flexibele installatieopties en kostenefficiëntie dankzij HF busmodus
De lees-/schrijfkoppen zijn beschikbaar voor zowel verzonken als niet-verzonken installatie. Voor beide opties is er ook een variant die HF busmodus ondersteunt. HF busmodus maakt de kosteneffectieve installatie van maximaal 32 lees-/schrijfkoppen in een lijntopologie mogelijk, waardoor de benodigde installatie-inspanning aanzienlijk wordt verminderd.


INDUSTRIEËN

  • Houtbewerkingsmachines
  • CNC machines
  • Productie van gereedschap
  • Verpakkingsmachines 
  • Elektronica productie

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

  • Beschermingsklasse IP67
  • M12 behuizing
  • Wachtwoordbeveiliging
  • 3 x 4 mm miniatuurtag
  • Kan direct op metaal worden gebruikt

GERELATEERDE CONTENT

Walk & Talk: M12 lees-/schrijfkoppen en tags

Krijg een overzicht van de functies en voordelen van onze productexpert in deze Walk & Talk


Expert Talk: M12 lees-/schrijfkoppen en tags

Technisch trainer Jörg Tauert en Thorsten Enthöfer, Product Manager RFID HF Systems, vertellen over de functies en mogelijke toepassingen van de vier lees-/schrijfkoppen in een M12-behuizing en de compacte in-metal tag


Toepassing: Drager identificatie bij de productie van elektronica

De identificatie oplossing van Turck voor miniatuurwerkstukdragers zorgt voor nauwkeurige detectie van afzonderlijke tags en voor meer efficiëntie bij de productie van smartphones


In één oogopslag: Digitaliseer uw goederenstroom met RFID systemen

Betrouwbare processen in productie en logistiek


Technologie Pagina: Voor degenen die meer willen weten

Technische achtergrondinformatie over RFID


PRODUCT DATA

Alle details over de lees-/schrijfkoppen in een M12 behuizing

Goedkeuringen, databladen, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer


Alle details over de miniatuur formaat In-metal Tag

Goedkeuringen, databladen, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer


DIGITALE SHOWCASE

Digital Innovation Park

Lees meer over de nieuwste automatiseringstrends in onze digitale showcase


Select Country

Turck worldwide

Naar boven