Turck biedt een M12 Power totaalpakket aan, van kabels en connectoren voor bijvoorbeeld RFID-modules, I/O-modules en voedingseenheden.
Uitgebreid M12 Power portfolio
Turck breidt zijn gamma geïntegreerde oplossingen voor gedecentraliseerde stroomvoorziening uit - van bekabeling voor bijvoorbeeld RFID- en I/O-modules
Turck breidt zijn uitgebreide assortiment verbindingstechnologieën uit en biedt nu een volledig M12 Power portfolio aan in de coderingen K, L, S en T. Naast de reeds beschikbare omspoten M12 Power-kabels omvat het M12 Power-assortiment nu ook in het veld zelfconfectioneerbare male connectoren, flenzen en junctions alsook M12-naar-7/8"-adapterkabels. Naast de aansluittechniek biedt Turck haar klanten ook M12 Power-technologie aan in haar robuuste I/O- en RFID-blokmodules en in voedingseenheden met IP67-bescherming.
Voordelen
- Volledig geïntegreerd M12 Power portfolio in K-, L-, S- en T-codering
- Hoge systeembeschikbaarheid en tijd- en kostenbesparingen, dankzij de krachtige vermogensoverdracht
Efficiënte oplossingen voor een gedecentraliseerde stroomvoorziening
Het brede scala aan combinatiemogelijkheden maakt eenvoudige en efficiënte oplossingen mogelijk voor een gestructureerde en gedecentraliseerde stroomvoorziening - van de voedingseenheid tot de schakelkast en alle eindapparaten. Gebruikers profiteren van een hoge systeembeschikbaarheid en van tijd- en kostenbesparingen dankzij de veilige en krachtige stroomoverdracht - zelfs bij hoge omgevingstemperaturen.
Flexibel gebruik in de zwaarste omstandigheden
De robuuste M12 Power-oplossingen van Turck zijn opgewassen tegen de zwaarste omstandigheden, die vaak voorkomen in toepassingen zoals in de machinebouw, sorteer- en verpakkingsinstallaties, de automobielindustrie of materiaalverwerking. De compacte M12 male connectoren zijn geschikt voor vrijwel elke toepassing. Dit is vooral belangrijk in kleine ruimtes of in omgevingen die moeilijk toegankelijk zijn. Met bescherming tot IP69K garanderen ze een veilige werking op elk moment.
Veilig ondanks de vele combinatiemogelijkheden
De verschillende coderingen van de connectoren voorkomen de mogelijkheid van aansluitfouten bij gebruik in een breed scala van toepassingen. De 4- en 5-polige L- en 4-polige T-gecodeerde M12 Power-connectoren zijn speciaal ontworpen voor gebruik met DC-voedingen tot 63 V DC/16 A. De 5-polige K- en 4-polige S-gecodeerde varianten zijn ontwikkeld voor voedingen tot 630 V AC/16 A en zijn bijzonder geschikt voor de voeding van AC-motoren en -aandrijvingen.
INDUSTRIEËN
- Machinebouw
- Sorteer- en verpakkingsinstallaties
- Automotive industrie
BELANGRIJKE FUNCTIES
- Veilig: Krachtige vermogensoverdracht in overeenstemming met internationale normen
- Betrouwbaar: krachtige vermogensoverdracht, zelfs bij hoge omgevingstemperaturen
- Omvangrijk: M12 Power portfolio in K, L, S en T coderingen biedt oplossingen voor vrijwel elke sector
GERELATEERDE CONTENT
In één oogopslag: Turck heeft een kabel voor u
Meer informatie over ons productassortiment, dat bestaat uit een schat aan verschillende connectoren en kabels, waaronder meer dan 115.000 aansluittechnische oplossingen
Flyer: M12 Power productserie
Krijg een overzicht van de verschillende productvarianten van onze M12 Power productserie
PRODUCT DATA
Alle details over I/O en RFID modules met M12 Power aansluiting
Goedkeuringen, gegevensbladen, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer
Alle details over M12 power voedingskabels
Goedkeuringen, gegevensbladen, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer
Alle details over M12 Power zelfconvectioneerbare male connectoren
Goedkeuringen, gegevensbladen, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer
Alle details over 2-weg splitters
Goedkeuringen, gegevensbladen, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer
Alle details over M12 power aansluitingen
Goedkeuringen, gegevensbladen, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer
Select Country
Turck worldwide