![](/static/img/Turck0724_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck0724_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Hoge precisie: de in de sensor geïntegreerde microprocessor garandeert lineariteit en nauwkeurigheid, inclusief temperatuurcompensatie
Inductieve IO-Link sensoren met analoge uitgang
Turck's al dan niet verzonken monteerbare inductieve meetsensoren garanderen een hoge lineariteit en eenvoudige bediening
Turck breidt zijn sensorassortiment uit met inductieve meetsensoren met IO-Link en een analoge uitgang voor verzonken en niet-verzonken montage. Dankzij de geïntegreerde microprocessor bieden de BI11-CK40 en NI11-CK40 modellen een aanzienlijk verbeterde lineariteit en nauwkeurigheid inclusief temperatuurcompensatie over een breed temperatuurbereik van -25 tot +75 °C. De apparaten zijn de enige sensoren van dit type met een standaard instelbare 0 tot 10 V spanningsuitgang en een extra schakeluitgang die vrij te parametreren is via IO-Link, waardoor nauwkeurige meetgegevens en uitgebreide diagnosefuncties voor voorspellend onderhoud beschikbaar zijn.
Voordelen
- Tijdsbesparing dankzij minder programmeerwerk
- Vereenvoudigde vervanging van de sensor in geval van een storing
- Voorspellend onderhoud dankzij diagnosefuncties
Ruimtebesparende installatieoplossingen met een rechthoekig ontwerp
De eenvoudige parameteroverdracht via IO-Link vergemakkelijkt bovendien het vervangen van sensoren in geval van een storing en minimaliseert de uitvaltijd in de productie. Met een groot bereik tot 25 mm en een minimale lineariteitsafwijking van minder dan 1 procent voor de verzonken versie en minder dan 2,5 procent voor de niet-verzonken versie bieden de robuuste IP67-sensoren maximale precisie en betrouwbaarheid in een breed scala aan toepassingen, bijvoorbeeld in de machinebouw, verpakkingsindustrie, energiesector en auto-industrie. Het beproefde rechthoekige CK40-ontwerp maakt ruimtebesparende, flexibele en eenvoudig te implementeren installatieoplossingen mogelijk. De sensorkop kan eenvoudig in vijf richtingen worden geplaatst met behulp van het meegeleverde gereedschap.
INDUSTRIEËN
- Machine- en installatiebouw
- Packaging industrie
- Energie sector
- Automotive
BELANGRIJKE FUNCTIES
- 2 bytes procesdata
- 0 tot 10 V spanningsuitgang
- Hogere nauwkeurigheid dankzij microprocessor
- Geïntegreerde temperatuurindicator
GERELATEERDE CONTENT
![](/static/img/ExpertTalk_CK40_IO-Link_680x382_vid_icon_button_rdax_440x247s.jpg)
Expert Talk: Inductieve IO-Link sensoren met analoge uitgang
In deze expert talk praten Technical Trainer Jörg Tauert en Eric Neumann, Product Manager Position/Proximity Sensors, over de functies en mogelijke toepassingen van de CK40 inductieve IO-Link sensoren met analoge uitgang. Meer informatie!
![](/static/img/Quickstart_CK40_IO-Link_680x382_vid_icon_button_rdax_440x247s.jpg)
Quickstart: Inductieve IO-Sensoren met analoge uitgang
In onze Quickstart-videoserie laat onze productexpert na een korte unboxing zien hoe de inductieve CK40 IO-Link-sensoren worden aangesloten op de TBEN-mastermodule en hoe ze worden toegepast en bedrijfsklaar gemaakt in de Turck Automation Suite (TAS)
![](/static/img/WalkandTalk_CK40_IO-Link_680x382_vid_icon_button_rdax_440x247s.jpg)
Walk & Talk: Inductieve IO-Link sensoren met analoge uitgang
Krijg een overzicht van de functies en voordelen van onze productexpert in deze Walk & Talk
PRODUCT DATA
![](/static/img/Turck0724_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Alle details over de Inductieve IO-Link sensoren met analoge uitgang
Goedkeuringen, databladen, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer
DIGITALE SHOWCASE
Select Country
Turck worldwide